Gestión de potencia y térmica del rack
Aborde las necesidades de eficiencia y densidad de energía del futuro con productos y productos a nivel de sistema para aplicaciones de rack y servidor
¿Por qué elegir TI para la potencia de rack y la gestión térmica?
Gestión térmica
Aproveche nuestros microcontroladores, controladores de motor y productos de detección C2000™ para diseñar unidades de distribución de refrigeración de última generación y detección de fugas en rack para sistemas fiables con refrigeración por aire y líquido.
Aumente la densidad de alimentación
Nuestro novedoso enfoque de la integración de circuitos permite velocidades de conmutación más rápidas para ayudar a reducir el tamaño de la solución, mientras que nuestros encapsulados con mejora térmica facilitan una mayor disipación de energía en un área más pequeña.
Cree sistemas seguros
Nuestros microcontroladores C2000™ permiten funciones de seguridad avanzadas para proteger sus sistemas, al tiempo que incluyen funciones como la actualización de firmware en vivo para permitir actualizaciones de firmware en campo perfectas.
Eficiencia de ingeniería para la potencia de rack y la gestión térmica
Etapas de potencia GaN integradas de alto rendimiento
Nuestras etapas de potencia de nitruro de galio (GaN) pueden ayudarle a conseguir una alta eficiencia y alta densidad en sus diseños de potencia de servidores, y cuando se aprovechan para ampliar la compatibilidad con arquitecturas de CC de alta tensión. Un controlador integrado reduce los parásitos del circuito, lo que puede ayudar a reducir el tamaño del diseño.
Con funciones de protección integradas contra sobrecorriente y exceso de temperatura, nuestras etapas de potencia permiten que las unidades de fuente de alimentación, las unidades de batería de reserva y los subsistemas de convertidores de bus intermedio cumplan las especificaciones de Modular Hardware System-Common Redundant Power Supply y Open Compute Project Open Rack v3.
Diseño de referencia PFC sin puente tótem controlado multimodal CCM-TCM de 3.6 kW
Achieving GaN Products With Lifetime Reliability
Diseño de referencia de unidad de batería de reserva buck-boost de cuatro interruptores
Featured products for Etapas de alimentación GaN
Control digital fácil de usar
El control digital ayuda a simplificar las topologías complejas. Nuestros microcontroladores C2000™ facilitan la programación de muchas funciones. El control en tiempo real permite velocidades de conmutación rápidas, modulación de ancho de pulso de alta resolución y supervisión precisa, todo con una interfaz de programación fácil de usar. Las funciones integradas de hardware y programas informáticos le permiten manejar fácilmente las funciones de seguridad. Nuestra familia de controladores UCD incluye aceleradores de hardware que facilitan aún más la programación de los dispositivos.
Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs
How processing in real-time drives high-performance power systems
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
Featured products for control digital en tiempo real
Detección precisa y de bajo costo
La detección de corriente juega un papel fundamental en las unidades de fuente de alimentación (PSU) de servidores y telecomunicaciones. El control, la protección y la supervisión de varios subsistemas de PSU requieren mediciones de corriente precisas.
Nuestros productos para detección de corriente aislada incluyen sensores de efecto Hall de bajo costo y enfoques basados en derivación de alta precisión para detección aislada. Para la detección no aislada, nuestros dispositivos ofrecen una amplia gama de tensiones admitidos para facilitar la detección de corriente.
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
Isolated Current-Sensing Circuit With ±50-mV Input and Single-Ended Output
Consideraciones de detección de corriente en un PFC de tótem sin puente
Featured products for detección de corriente
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)
Hoja de Excel para el cálculo de pérdidas de potencia PFC de tótem GaN con CCM
Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™
- DigitalPower SDK para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo de sistemas de potencia digital basados en MCU C2000, destinado a diversas aplicaciones de fuente de (...)