リニア・モーターの電力段

ブロック図

概要

TI の IC リファレンス・デザインは、コンパクトで効率的、なおかつ保護機能を搭載したリニア・モーター電力段の製作に貢献します。この種の電力段には、高精度、広い帯域幅にわたるトルク制御能力、セグメント・コントローラとの間で高速かつ低レイテンシの通信機能という特長があり、速度ゼロから高速回転まで複数のリニア・モーターの迅速かつ滑らかな動作に役立ちます。

設計要件

リニア・モーター電力段システムの一般的な要件:

  • 高効率で過電流保護機能を搭載し、小型フォーム・ファクタの電力段。
  • 小型フォーム・ファクタで電流と電圧の高精度センシング。
  • 高速で高精度のモーター・トルク生成に貢献する、高度な処理機能。
  • 高い EMC (電磁適合性) 耐性のある、高速で低レイテンシの各種有線インターフェイス。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

技術資料

すべて表示 12
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2023年 9月 28日
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2023年 8月 8日
技術記事 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2023年 7月 31日
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2023年 7月 18日
アプリケーション概要 H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 7日
アプリケーション・ノート Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 2023年 1月 25日
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
アプリケーション・ノート Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2019年 4月 8日
アプリケーション・ノート Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2019年 4月 8日
アプリケーション・ノート Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018年 3月 6日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
ホワイト・ペーパー 次世代の産業用ドライブおよび制御システムの設計 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2016年 9月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ