TI の革新的な電力供給技術を活用すると、電力密度やエネルギー効率に優れ、信頼性が高く、適切な保護機能を搭載した電源の設計と製作を実現できます。システムに関する TI の詳細な専門知識、豊富な設計リソース、継続的な製品供給を活用すると、お客様は設計サイクルを短縮できます。

電力供給システムで TI 製品を選択する理由

電力密度の高い高効率 PSU (電源) を製作可能
信頼性の高いバッテリ バックアップ システムを設計可能
PSU (電源) とバッテリ バックアップの設計サイクルを短縮可能

開発中の電源を最大限に活用

80 Plus Titanium、M-CRPS、OCP ORv3 の各仕様を上回る効率目標を達成可能

データ センターが消費する電力は、世界の電力需要の 1% を上回っています。ストレージ、クラウド ベースのアプリケーション、集中型の計算能力などのニーズ増大に対応するために、オンラインで稼働するデータ センターが増加している現状で、成長を維持するために効率は重要な要素になりつつあります。TI の製品とシステムに関する専門知識は、厳格な設計要件の達成に役立ちます。TI の各種デザインは、80 Plus Titanium、M-CRPS、OCP ORv3 いずれかの仕様を満たすことができます。


e メーター機能搭載、3.6kW、180W/in<sup>3</sup> (10.98W/立方cm)、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、e メーター機能を内蔵する M-CRPS 電源を対象に、GaN (窒化ガリウム) と C2000 をベースとする、3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス PFC コンバータを提示します。

可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 5kW トーテムポール力率補正 (PFC) のデザインを提示します。このデザインは、可変周波数と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) で動作する 2 相トーテムポール PFC を使用しており、99.1% のピーク効率を達成できます。

LMG3422R030アクティブ

ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET

LMG3522R030-Q1アクティブ

車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

TMS320F280039Cアクティブ

C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD

より小規模なスペースで、より多くの電力を供給

AI (人工知能) テクノロジーの幅広い採用が原因で、新しいサーバー向けプロセッサの登場やサーバー数の増加が生じ、世代が進むごとに必要な電力量が増加しています。また、サーバー システム内のスペースは貴重なので、同じスペースでより多くの電力を供給するニーズが高まっています。業界をリードする GaN (窒化ガリウム) と制御テクノロジーを採用した TI の各種製品は、サーバー システムの電力変換向けに、より小規模なスペースで優れた電力密度を達成するのに役立ちます。


アクティブ クランプ フライバック使用、高い電力密度、65W、USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン

ユニバーサル AC 入力範囲全体で 20V VOUT 時に 65W の最大電力定格を達成する TI のデザインを評価できます。VOUT を 20V、15V、9V、5V いずれかの出力電圧に調整することができ、出力電流は 3A です。

LMG3422R030アクティブ

ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET

UCC28782アクティブ

アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ

TMS320F280039Cアクティブ

C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD

信頼性が高く、スマートで安全な各種システムを設計できます

産業用バッテリ パックで、設計者はより広い範囲でリチウムイオンと LiFePO4 を採用するようになっています。これらは電力密度が高く、環境親和性の高い材質だからです。データ センターにとって、信頼性の高いサーバー動作は基本的な要件です。仮にサーバー電源の信頼性が低い場合、大きい経済的損失につながる可能性があります。高度な制御技術を採用した TI の各種製品を採用すると、信頼性が高く安全なシステムを設計しやすくなります。


高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。
ホワイト・ペーパー

Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs...

電気自動車 (EV) の製造プロセスを最適化する方法や、高度なバッテリ監視機能と管理技術の組み合わせの詳細をご覧ください。

AMC3302アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

BQ76952アクティブ

リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ

BQ77216アクティブ

内部遅延タイマ搭載、3S ~ 16S (16 個の直列) セル リチウムイオン バッテリの電圧と温度の保護機能
Reference designs icon

パワー・デリバリ に関連するリファレンス デザイン

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータに最適な設計を見つけることができます。

リファレンス デザインを表示

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

高電圧システムにおける電力変換の簡素化

このホワイト ペーパーをご覧になると、(サーバーを含む) 高電圧システムの設計上の課題と、TI がそれらに対処する方法を確認できます。
ホワイト・ペーパー

Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency

GaN デバイスの詳細や、電力変換の効率と密度を向上させる方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート

Digital Isolator Design Guide (Rev. G)

このデザイン ガイドは、システム設計者がガルバニック絶縁システムに取り組む際に、デジタル アイソレータと絶縁型機能で構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用して、設計をできるだけ迅速に開始するのに役立ちます。