TI の高性能のシグナル チェーン、電源、プロセッサ製品を活用すると、革新的で差別化された計測機器と電子試験装置を製作できます。業界をリードする製品と特定用途向けのリファレンス デザイン リソースの両方を提供することで、TI は設計上の最重要課題を解決し、市場投入までの期間を短縮できるようにお客様を支援します。TI はまた、バッテリの編成や半導体 ATE (自動試験装置) などのアプリケーションでスケーラビリティと高性能を実現しています。

試験および測定アプリケーションで TI 製品が選ばれる理由

ノイズを最小限抑えた設計
チャネル密度の最大化
高精度と高精密の実現

試験と測定における新機能のエンジニアリング

IC に対する需要の増大に伴い、テスト チャネルの高密度化、VI 計測機器が対応すべき電圧と電流が増加しています。TI のパワー アンプ、スイッチ、パワー モジュールを採用すると、ソリューション サイズの縮小およびテスト チャネル密度の向上を実現できます。


アプリケーション概要

Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE

このアプリケーション ノートでは、高精度アンプと高出力電流バッファを使用して主なシステム要件を満たす複合アンプ ループについて説明します。
アプリケーション概要

半導体テスター用の高精度アンプの選択方法 (Rev. A 翻訳版)

半導体試験装置は、絶え間ない進化を続ける重要な製品分野です。半導体と IC がますます進化し、エレクトロニクスの限界を超えていくにつれて、試験装置も進化し続ける必要があります。
アプリケーション・ノート

When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)

光学リレー、機械式リレー、平坦なオン抵抗マルチプレクサ ― このアプリケーション ノートでは、これら 3 つのソリューションにおけるパフォーマンス、コスト、サイズ、信頼性の違いについて説明します。

TSMU818A030アクティブ

8 チャネル、18 ビット、30V、100mA 出力、高容量ドライブ、パラメトリック測定ユニット (PMU)

DAC80516アクティブ

2.5V 内部リファレンス、50mA のドライブ能力、16 チャネル、16 ビット、電圧出力 (0 ~5V)

TMUXS7614Dアクティブ

1.8V ロジック対応、50V、SPI 制御、1Ω の RON、高密度、1:1 (SPST)、8 チャネル高精度スイッチ

ノイズを最小限に抑えることは、クロックやデータ コンバータ、アンプなど、試験および測定アプリケーション向けのノイズの影響を受けやすいシステムの電源を設計するエンジニアに共通の課題です。「ノイズ」という用語は人によって意味が異なりますが、TI ではノイズを、回路の中の抵抗とトランジスタにより発生する低周波数の熱ノイズと定義しています。

ノイズは、平方根ヘルツあたりのマイクロボルト単位のスペクトル ノイズ密度曲線により、また 2 乗平均平方根マイクロボルト単位の積分出力ノイズとして確認することができ、一般的に 100Hz ~ 100kHz の特定の範囲にわたります。TI は、シグナル チェーン内のデバイスのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のあるノイズ結合を低減するのに役立つ製品とリファレンス デザインを提供しています。


技術記事

What is a low noise inverting buck converter?

データ コンバータやアンプに電力を供給するための負電圧が必要ですか?この種のシステムでは通常、このようなノイズの影響を受けやすいアナログ回路に電力を供給するために低ノイズであることが求められます。低ノイズの反転型降圧コンバータはどのように動作しますか?詳細をご覧ください。
製品概要

1µV Ultra-Low Noise 12 Vin 3.3 Vout 1-A Power Supply

このアプリケーション概要ではスイッチング コンバータと LDO を組み合わせて、高効率 (>75%) かつ超低ノイズ (<10µVRMS) の電源を製作するプロセスについて説明します。
その他の技術資料

Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT

パワー サプライ デザイン セミナー:LDO を使用しない電源で低ノイズと低リップルを実現する方法についての詳細な概要

REF80アクティブ

0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス

TPSM82916アクティブ

フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール

LM65645-Q1アクティブ

車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ

TI は数十年にわたる革新を実現し、試験 / 測定のアプリケーション向けにカスタマイズ済みの高性能ソリューションを提供しています。当社の高度な A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、クロック、無線周波数 (RF) アンプは、高速、高性能、信頼性の実現に貢献します。当社の製品は、長期的な供給とサポートを通じて、測定の精度と効率の限界を押し上げる次世代のシステムを実現します。


Analog Design Journal

試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察

デバイスが一層複雑になり、数値制御発振器 (NCO) 周波数間の遷移が高速になっているため、システム設計者は従来の周波数ホッピング方式を再評価しています。
Analog Design Journal

アンチエイリアシング フィルタ設計手法に よるアクティブ RF コンバータ フロント エン ドの改善方法

完全差動アンプ (FDA) を使用するアクティブ A/D (ADC) フロント エンドには、優れたインピーダンス整合、パスバンドの平坦性、信号ゲインなど、多くの利点があります。

カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザイン

カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザインは、単一のクロック入力を 16 個のクロック出力に分配します。  最高 12.8GHz の高周波動作に適しており、クロック信号に対する位相ノイズの影響は無視できる範囲です。

ADC12DJ5200RFアクティブ

デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC

DAC39RF12アクティブ

16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ

LMX2820アクティブ

位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
リファレンス・デザイン

4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) と、高精度 A/D コンバータ (ADC) である ADS8588S を使用し、双方向の降圧コンバータ電力段の電流と電圧を制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを使用し、±10mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV の電圧安定化誤差を実現します。
リファレンス・デザイン

デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチチャネルのバッテリー フォーメーションおよび試験用途向けに、コスト効率の高い設計を提供します。この設計では、16 チャネル同時サンプリング対応の高精度 ADC を備えた C2000™ リアルタイム マイコン (MCU)を使用しており、8 チャネルのセル試験に対応するよう拡張可能です。この設計では、高精度なデューティ比制御のために HRPWM モジュールを使用し、高精度 D/A コンバータに匹敵する性能を実現しています。これにより、部品表を 30% 以上削減できます。この MCU は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) 両方の制御動作向けに 2p2z (...)

リファレンス・デザイン

統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)

Reference designs icon

試験 / 測定機器 に関連するリファレンス デザイン

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータに最適な設計を見つけることができます。

リファレンス デザインを表示

Featured products

TMUX7612アクティブ

1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ

TMUX8212アクティブ

ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ

ISOM8610アクティブ

DC 入力、常時開 (ノーマリー オフ) 出力、シングルチャネル、絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ

ADS8686Sアクティブ

アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC

ADS127L21Bアクティブ

最大 INL 0.8ppm の高い直線性、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタシグマ ADC

Technical Resources

アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。

各種高精度 ADC 評価基板を TMDS64GPEVM または TMDS243GPEVM PRU に接続するためのアダプタ カード

通信、データ キャプチャ、ソフトウェア開発に適した 25 種類以上の高精度 A/D コンバータ (ADC) 評価基板 (EVM) とのインターフェイス。