パワー・モジュール
Products and reference designs
パワー・モジュール
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、ノイズの少ない DC 電力出力を生成すると同時に、EMI/EMC 要件に適合し、障害条件からの保護を達成する高効率の電源モジュールを製作することで、お客様のグリッド資産の保護に役立ちます。
設計要件
絶縁型電源モジュールの一般的な設計要件:
- DC の場合は 24 ~ 250V 、AC の場合は 88 ~ 276V の幅広い入力電圧範囲で動作。
- 複数のレール (24V、12V、5V) 出力で高効率を達成。
- IEC61000-4-11/ IEC61000-4-29 に従い、電圧低下または電源切断が発生している間も出力を供給。
- 出力リップルを低減し、低 EMI を実現。
ブロック図
システムに最適な製品とリファレンス デザインを検索できます。 最適化された UI は、デスクトップ サイトへアクセスしてください。
パワー・モジュール
サブシステムを選択
Subsystem description
Products tab content
Reference design tab content
Design resources tab content