無停電電源

ブロック図

概要

3 相 UPS (無停電電源) 向けの TI の IC とリファレンス デザインは、入出力の全高調波歪 (THD) が非常に小さく、効率の改善につながる、信頼性の高い堅牢なハードウェアの設計に役立ちます。

設計要件

最新 3 相 UPS (無停電電源) の一般的な設計要件:

  • いっそうの高性能で信頼性の高い IGBT/MOSFET ゲート ドライバ。
  • 高効率の双方向トポロジーを採用した革新的なバッテリ バックアップ設計。
  • 絶縁型または非絶縁型の電圧 / 電流の高精度センシング。
  • フロント エンド力率補正 (PFC) を使用し、広い負荷条件にわたって THD を低減。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026/05/12
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/06/17
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/04/15
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021/04/07
ホワイト・ペーパー Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution 2020/09/24
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019/02/20
アナログ デザイン ジャーナル Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology (Rev. A) 2018/08/22
技術記事 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017/09/13
技術記事 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 2017/06/01
アプリケーション・ノート Bidirectional DC-AC Solution in Solar Application System based on TMS320F28035 2017/05/21
ホワイト・ペーパー Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits. 英語版 2017/04/04
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016/11/16
技術記事 Power Tips: Improve power supply reliability with high voltage GaN devices PDF | HTML 2016/11/03
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016/08/01
アナログ デザイン ジャーナル Common-mode transient immunity for isolated gate drivers 2015/10/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ