배터리 셀 형성 및 테스트 장비
제품 및 레퍼런스 설계
배터리 셀 형성 및 테스트 장비
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 배터리 형성 및 테스트 과정에서 충전과 방전 I/V 프로필을 정밀하게 모니터링 및 제어하는 고밀도 배터리 셀 형성 및 테스트 장비를 제작할 수 있습니다. 아키텍처별로 각기 다른 전력 수준에 대해 비용과 성능이 최적화되어 있습니다.
설계 요구 사항
차세대 배터리 셀 형성 및 테스트 장비 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 최적 수준의 고효율 벅/부스트 전원 공급 장치.
- 충전 및 방전 프로세스의 정밀 제어 루프.
- 최고 수준의 전류 및 전압 정확도.
- 넓은 온도 범위에서 시스템 정확도 유지.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설계 가이드 | Digital Control Cost-Optimized 10-A Battery Formation and Test Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 12. 15 | ||
| Circuit design | High-current battery monitor circuit: 0–10A, 0-10kHz, 18 bit (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 9. 12 | ||
| Circuit design | High-voltage battery monitor circuit: ±20V, 0–10kHz, 18-bit fully differential (Rev. B) | PDF | HTML | 2024. 9. 11 | ||
| 설계 가이드 | 100-A, Dual-Phase Digital Control Battery Tester Reference Design | PDF | HTML | 2023. 6. 29 | ||
| 백서 | Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution | 2020. 9. 24 | |||
| 추가 자료 | Bi-directional DC/DC converter topology comparison and design | 2016. 8. 17 | |||
| 애플리케이션 노트 | Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU | 2015. 1. 6 |