LED 전원 공급 장치

제품 및 레퍼런스 설계

LED 전원 공급 장치

주요 블록 다이어그램

개요

LED(발광 다이오드) 드라이버와 LED 전력 공급 장치는 다양한 실내 및 실외 LED 조명 기구에 사용됩니다. 전원 공급 장치는 효율성, PF(역률), THD(전고조파 왜율), 방출, 열 관리, UL, EN 및 IEC 등의 구체적인 표준을 충족하는 데 중점을 둡니다.

설계 요구 사항

    최신 LED 전원 공급 장치 설계에는 다음이 필요합니다.

  • 무선 연결을 포함하여 LED 드라이버에 통합된 다양한 조광 옵션.
  • 전압, 전류 제한 및 조광 옵션 설정을 위해 프로그래밍할 수 있는 다양한 드라이버.
  • 무선 연결과 같은 혁신적인 기능을 비롯하여 단순하고 효율적인 LED 드라이버 전원 공급 장치를 구현하는 방법을 보여주는 레퍼런스 설계.
이 애플리케이션의 기능 확장
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
동영상