혼합 모듈(AI, AO, DI, DO)
제품 및 레퍼런스 설계
혼합 모듈(AI, AO, DI, DO)
개요
TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 AI(아날로그 입력), AO(아날로그 출력), DI(디지털 입력), DO(디지털 출력) 조합을 사용하는 혼합 모듈을 구축하도록 지원합니다.
설계 요구 사항
혼합 모듈(AI, AO, DI, DO) 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 고급 보호 및 진단을 지원하는 고효율 절연 전원 공급 장치.
- 입력 필터링을 위한 정밀 신호 체인.
- 24V 정격 전압의 구동 기능.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product overview | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 8. 20 | ||
| Application brief | 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode | 2020. 4. 27 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | High-side current sources for industrial applications | 2019. 3. 12 | |||
| Application brief | Protecting I/O modules from surge events | 2019. 2. 4 |