다음 HMI 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
더 스마트한 HMI 설계 엔지니어링
고급 디스플레이 기능
HMI 시스템은 간단한 패널에서 지능형 시스템으로 발전하고 있으며, 고급 기능을 위해 에지 프로세싱을 사용합니다. 과제에는 전력과 성능의 균형, 초저전력 모드로 효율적인 설계 생성, 스마트 연결 및 다양한 디스플레이 지원 포함 등이 있습니다.
TI의 확장 가능한 AM6x 프로세서는 이러한 과제를 지원하므로 효율적인 에지 프로세싱을 제공하고 전력 소비를 줄여 배터리 및 전력 효율적인 애플리케이션을 지원합니다. AM6x 제품군은 음성 작동 모니터 및 제스처 제어 패널 등 HMI 제품의 혁신을 주도합니다.
차세대 HMI를 위한 3가지 핵심 고려 사항 (Rev. A)
AM62x 프로세서를 이용해 저전력 임베디드 시스템 지원
HMI 시스템 설계를 보호하세요.
차세대 HMI 시스템에는 보안 부팅 및 소프트웨어 업데이트, 네트워크 및 외부 메모리 보호, 디버깅 보안, 장치 ID 및 키 처리 같은 고급 보안 기능이 필요합니다.
TI의 마이크로프로세서는 암호화 가속, 신뢰할 수 있는 실행 환경 또는 즉석 암호화를 탑재한 소프트웨어에 비해 뛰어난 속도와 더 높은 보안 수준을 제공하는 풍부한 하드웨어 보안 기능을 통합했습니다.
Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A)
Building your application with security in mind (Rev. E)
HMI 및 프로그래머블 로직 컨트롤러 통신
Profinet, EtherCAT과 같은 실시간 통신 인터페이스는 프로그래머블 로직 컨트롤러와 입력/출력 모듈 간에 시간에 민감한 정밀한 통신을 지원합니다. TI의 멀티코어 프로세서는 실시간 Arm® 코어와 프로그래머블 실시간 로직을 하나의 패키지로 결합하여 고성능 및 범용 프로세싱을 위한 적절한 조합을 제공합니다. PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 산업용 통신 서브시스템)은 기가비트 속도를 처리할 수 있는 기능과 함께 TSN(시간에 민감한 네트워크)뿐만 아니라 대부분의 산업용 통신 프로토콜을 지원합니다.
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
최적화된 비디오 파이프라인
증강 현실에서는 하나 이상의 카메라 스트림에 대한 실시간 처리가 필요하며, 여기에는 전처리 및 분석, 그래픽 오버레이, 후처리, 그리고 하나 이상의 고해상도 디스플레이로의 출력이 포함됩니다. 또한, 비디오 출력 스트림을 인코딩하여 원격 위치로 전송하는 옵션도 제공합니다.
TI의 마이크로프로세서는 그래픽, 비전 사전 처리, 깊이/모션 인식, H.264/H.265 비디오 코덱 및 맞춤형 가속기를 제공하여 Arm 코어의 부하를 줄이고 전력 요구 사항을 최소로 유지합니다.
PMIC가 포함된 AM62x 스타터 키트 평가 모듈
AM62x 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 AM62x SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. AM62x 프로세서는 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm®-Cortex® R5F MCU(마이크로컨트롤러) 및 Arm® Cortex®-M4F MCU로 구성되어 있습니다.
AM62x Sitara™ 프로세서용 Altia® GUI 개발 소프트웨어
Altia는 생산 임베디드 디스플레이를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 개발 소프트웨어 및 서비스를 전문으로 합니다. 전 세계 1억 대 이상의 장치에 설계된 Altia는 자동차, 의료, 소비자 가전 및 산업용 장치 업계의 회사들이 1등급 GUI를 생산에 활용하기 위해 사용하고 있습니다. Altia 제품 및 서비스는 다양한 TI Sitara™ 및 Jacinto™ 기반 프로세서를 지원합니다.
Altia 툴 체인에는 고급 3D 기능, 글로벌 언어 지원 등을 갖춘 효율적이고 사용하기 쉬운 통합 워크플로가 포함되어 있습니다. (...)
AM62x PET(전력 예상 출)
AM62x PET(전력 예측 툴) 스프레드시트를 이용하면 측정된 데이터와 시뮬레이션 데이터를 바탕으로 전력 소비량을 예측할 수 있습니다. 예측치는 있는 그대로 제공되며, 특정한 정밀도 내로 보장되지 않습니다. 소비 전력은 작동 중 프로세서에 적용되는 전기적 매개 변수, 실리콘 처리 변수, 환경 조건, 사용 사례 등에 따라 결정됩니다.
실제 전력 소비량은 실제 시스템에서 검증해야 합니다. 이 툴 용도는 실제 작동 모드에서 전력 소비량을 추정하는 것이며, 전원 공급량 사이징 용도가 아닙니다.
스프레드시트의 입력 섹션에서는 각 필드에 (...)