서보 드라이브 기능 안전 모듈
제품 및 레퍼런스 설계
서보 드라이브 기능 안전 모듈
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 다양한 IEC 61800-5-2 적합 기능을 구현하는 강력한 디지털 IO와 함께 안정적인 속도와 위치 측정을 지원하는 서보 드라이브 기능적 안전성 모듈을 만들 수 있습니다. TI 제품은 다양한 장애 감지를 위한 진단 범위 수행을 지원해 안전한 고장 비율을 늘려줍니다.
설계 요구 사항
서보 드라이브 기능 안전 모듈에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 최대 60Vdc 입력에서 작동하거나 보호되는 전원 공급 장치.
- 중복 다중 프로토콜 인코더 인터페이스 및 보호된 디지털 입력/출력.
- 신호의 교차 모니터링 및 단일 하드웨어 오류 해결 지원.
- 전압 레일 및 온도 모니터링을 통한 회로의 지속적인 자체 진단.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Understanding failure modes in isolators (Rev. B) | PDF | HTML | 2024. 1. 29 | ||
| 애플리케이션 노트 | C2000™ Hardware Built-In Self-Test (Rev. A) | PDF | HTML | 2022. 9. 28 | ||
| 추가 자료 | Decentralized servo architecture webinar | 2021. 3. 1 | |||
| e북 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs | 2020. 2. 12 | |||
| 백서 | The state of functional safety in Industry 4.0 | 2018. 11. 27 | |||
| 기능 안전 정보 | Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs | 2018. 7. 27 | |||
| Application brief | How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives | 2017. 12. 16 | |||
| 기능 안전 정보 | Enabling Functional Safety Using SafeTI Diagnostic Library | 2015. 12. 18 |