독립 실행형 원격 IO
제품 및 레퍼런스 설계
독립 실행형 원격 IO
개요
TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 24V IO 포트, 센서 및 액추에이터 인터페이스가 포함된 독립형 원격 IO(입력/출력) 모듈을 구축하도록 지원합니다.
설계 요구 사항
독립 실행형 원격 IO 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 제어 캐비닛의 DIN 레일 마운트용 IP20.
- IP67 기계/현장 배포.
- 다중 프로토콜 산업용 통신 및 인터페이스 솔루션.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C) | PDF | HTML | 2023. 7. 31 | ||
| 백서 | Selecting the right industrial communications standard for sensors and actuators (Rev. A) | 2020. 7. 10 | |||
| Application brief | 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode | 2020. 4. 27 | |||
| 애플리케이션 노트 | Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions | PDF | HTML | 2019. 9. 13 | ||
| Application brief | Protecting I/O modules from surge events | 2019. 2. 4 |