독립형 항공 PFC

제품 및 레퍼런스 설계

독립형 항공 PFC

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 크기와 중량은 줄이면서 DO-160 및 MIL-STD-810 표준을 충족하고 고도의 효율성을 갖춘 독립형 항공 PFC(정밀 비행 제어) 솔루션을 개발할 수 있습니다.

설계 요구 사항

최신 독립형 항공 PFC 시스템에는 다음이 필요합니다.

  • DO-160 THD 및 EMI 사양 충족.
  • 시스템 구성 요소의 크기와 무게를 줄여 항공기 연료 효율을 극대화.
  • 가변(360Hz~800Hz) 주파수 AC 전원 지원.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) PDF | HTML 2022. 10. 17
애플리케이션 노트 Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 2021. 6. 25
애플리케이션 노트 Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) 2018. 11. 27
Application brief Boosting LLC Resonant Converter Efficiency by Using the UCC24624 2018. 10. 23
백서 Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 2017. 11. 20
백서 An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters 2015. 4. 28
백서 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015. 2. 24
애플리케이션 노트 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013. 4. 23
애플리케이션 노트 Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 2011. 1. 22

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상