온도 트랜스미터

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 측정 온도를 전기적 표현으로 변환하는 센서가 장착된 온도 트랜스미터를 구축할 수 있습니다. 루프 전원 공급 4~20mA 인터페이스, IO-Link 인터페이스 또는 무선 연결을 통해 전송이 이루어집니다.

설계 요구 사항

온도 트랜스미터 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 감지를 위한 정밀 신호 체인.
  • 초저 전류.
  • 다중 프로토콜 산업용 통신 및 인터페이스 솔루션.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
16개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020. 3. 26
Application brief How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019. 10. 7
애플리케이션 노트 RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019. 7. 22
e북 11 Ways to Protect Your Power Path 2019. 7. 3
기술 문서 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019. 5. 24
아날로그 디자인 학술지 High-side current sources for industrial applications 2019. 3. 12
기술 문서 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2018. 6. 6
기술 문서 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017. 9. 28
기술 문서 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017. 9. 14
기술 문서 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017. 9. 8
Application brief Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017. 6. 15
애플리케이션 노트 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016. 12. 5
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2
아날로그 디자인 학술지 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016. 10. 24
기술 문서 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016. 5. 2
아날로그 디자인 학술지 Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016. 4. 26

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상