效能用戶端

產品及參考設計

效能用戶端

方塊圖

概覽

我們的積體電路與參考設計可幫助您建立效能用戶端系統,以滿足各種自訂配置需求。利用我們最新的高頻寬資料傳輸通訊協定裝置,以及高效率電源轉換器和最新防護裝置,簡化您的設計。

設計需求

現今的性能用戶端設計通常需要:

  • 高頻寬、低延遲的資料傳輸。
  • 小體積和低功耗。
  • 免於外部事件及故障狀況的進階系統防護。

擴充此應用的功能
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

方塊圖

尋找適合設計的產品與參考設計。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 16
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
Application brief Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. C) PDF | HTML 2026/6/12
應用說明 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021/7/26
應用說明 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/3/29
類比設計期刊 Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018/11/6
白皮書 Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017/5/1
更多文件說明 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017/1/12
應用說明 Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses 2016/11/3
技術文章 How to protect your server from hot swap events PDF | HTML 2016/8/8
應用說明 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016/7/26
技術文章 Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016/7/8
使用指南 SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 2016/6/3
技術文章 Voltage regulator features – inside the black box PDF | HTML 2016/5/31
類比設計期刊 The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016/4/26
應用說明 Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014/10/2
類比設計期刊 System telemetry: What, why and how? 2014/4/11
應用說明 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010/6/29

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片