BQ27Z558EVM-084

BQ27Z558EVM-084

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ27Z558-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Entwicklungsplattform für die BQ27Z558-Batterieanzeige. Das Schaltungsmodul enthält den integrierten Schaltkreis (IC) BQ27Z558 sowie alle anderen Komponenten, die zur Überwachung und Vorhersage der Kapazität für einzellige Lithium-Ionen- (Li-Ion) oder Lithium-Polymer-Akkus (Li-Polymer).

Merkmale
  • Anwendungsfreundlicher Impedance Track-Gasfühler
  • 1,2 V I/O-Kommunikation mit integrierten Schaltkreisen (I2C)
  • Präzise Zellenstrom-, -temperatur- und -pannungsüberwachung
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 evaluation module for single-cell Impedance Track™ technology gas gauge

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 evaluation module for single-cell Impedance Track™ technology gas gauge

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Programmiertool

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Gehäuseseitiger Einzellen-Ladezustandsmesser mit integriertem Protektor und dynamischem Z-Track BQ27Z855 — Einzelliger dynamischer Z-Track™-Ladezustandsmesser mit Schutz, Strombegrenzer und Authentifizierung BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Gehäuseseitiger Einzellen-Ladezustandsmesser mit integriertem Protektor und dynamischem Z-Track BQ27Z855 — Einzelliger dynamischer Z-Track™-Ladezustandsmesser mit Schutz, Strombegrenzer und Authentifizierung BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Quick Tips text document for Command line programmers

Versionsinformationen

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

Neuheiten

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
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
* EVM User's guide BQ27Z558EVM-084 Single-Cell Impedance Track™ Technology PDF | HTML 08.11.2023
Zertifikat BQ27Z558EVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos