TIDA-00883

TIDA-00883

Designdateien

Überblick

Der bq40z50-R1-Baustein von Texas Instruments ist ein Akkupack-Manager, der die Gasmessung und den Schutz für den vollständig autonomen Betrieb von Li-Ion- und Li-Polymer-Akkupacks mit 1 bis 4 Zellen integriert. Die Architektur ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Kraftstoffmessprozessor und einem internen Batterielader-Controller über SMBus-Broadcast-Befehle.

Merkmale
  • Vollständig integriertes Mess-, Schutz- und Ladeinstrument für Li-Ion- oder Li-Polymer-Zellen mit 1 bis 4 Zellen
  • Schutz der zweiten Ebene bietet Überspannungsschutz und einen integrierten 3,3-V-LDO-Regler
  • Impedanzspurtechnologie
  • Integrierte SHA-1-Authentifizierung
  • Dieses Schaltkreisdesign wurde getestet und enthält ein EVM, ein Benutzerhandbuch und eine Evaluierungssoftware, die bestellt werden können.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA8.PDF (336 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJP6.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJP5.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJP8.ZIP (456 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN4.ZIP (393 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJP7.PDF (1657 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJP4.PDF (184 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1.

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2961 — Überspannungsschutz mit LDO-Ausgang und 2 bis 4 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ40Z50EVM-561 — 1 Series, 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

Der bq40z50-R1-Baustein von Texas Instruments ist ein Akkupack-Manager, der die Gasmessung und den Schutz für den vollständig autonomen Betrieb von Li-Ion- und Li-Polymer-Akkupacks mit 1 bis 4 Zellen integriert. Die Architektur ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Kraftstoffmessprozessor und (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ40Z50EVM-561 — 1 Series, 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers

Software-Entwicklung

Software-Programmiertool

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

Das BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW Software Development Kit (SDK) ist eine Sammlung robuster Software-Befehlszeilentools, die Sie bei der Programmierung, dem Testen und dem Zusammenstellen von Packs unterstützen, die TI-Produkte für das Batteriemanagement verwenden. Die ausführbaren Dateien dieser (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Battery gauge with protection and ECC authentication for 1-series cell packs BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
Aktuelle Version
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Battery gauge with protection and ECC authentication for 1-series cell packs BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Quick Tips text document for Command line programmers

Versionsinformationen

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

Neuheiten

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00883 Test Results 15.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos