CC256XMS432BTBLESW

CC256XMS432BTBLESW

Downloads

Überblick

TI’s Dual-mode Bluetooth stack on MSP432 MCUs software for Bluetooth + Bluetooth Low Energy enables the MSP432 MCU and is comprised of Single Mode and Dual-mode offerings implementing the Bluetooth 4.0 specification. The Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886), provides simple command line sample applications to speed development, and upon request has MFI capability.

For a complete evaluation solution, the CC256XMS32BTBLESW works directly with the TI hardware development kits: MSP-EXP432P401R and for audio and voice application the CC3200AUDBOOST. Moreover, the stack that is available for the MSP432 MCU is certified and royalty-free.

Merkmale
  • Supports Dual-mode Bluetooth 4.0 - Bluetooth certified and royaly free
  • Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886)
  • Fully Thread safe
  • Sample apps are available for the MSP-EXP432P401R
  • Fully Documented API Interface
  • Supports CCS, IAR, KEIL IDE
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Downloads

    Treiber oder Bibliothek

    CC256XMS432BTBLESW — TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Unterstützte Produkte und Hardware

    CC256XMS432BTBLESW — TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    close
    Aktuelle Version
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

    Technische Dokumentation

    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 4
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
    Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
    Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18.05.2020
    Benutzerhandbuch TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 30.10.2017

    Verwandte Designressourcen

    Software-Entwicklung

    Treiber oder Bibliothek
    CC256XB-BT-SP — Bluetooth Service Pack für CC256xB
    Software-Entwicklungskit (SDK)
    TIBLUETOOTHSTACK-SDK — Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI

    Hardware-Entwicklung

    Evaluierungsplatine
    BOOST-CC2564MODA — TMP107-Temperatursensor Daisy-Chain-BoosterPack™-Einsteckmodul CC2564MODAEM — Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine

    Referenzdesigns

    Referenzdesign
    BT-MSPAUDSOURCE-RD — Referenzdesign für Audioquelle mit Bluetooth und MSP-MCU CC256XEM-RD — CC256x Bluetooth®-Referenzdesign TIDA-00554 — Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos