BOOST-CC2564MODA

BOOST-CC2564MODA

Jetzt bestellen

Überblick

Das BoosterPack™-Plug-in-Modul BOOST-CC2564MODA ist für Evaluierungs- und Designzwecke des CC2564-Dual-Mode-Bluetooth®-Moduls mit integrierter Antenne (CC2564MODA) vorgesehen.  Das CC2564MODA-Modul basiert auf dem CC2564B-Dual-Mode-Bluetooth®-Controller von TI, der den Designaufwand reduziert und eine schnelle Markteinführung ermöglicht. Das CC2564MODA-Modul bietet erstklassige HF-Leistung mit einer Übertragungsleistung und Empfangsempfindlichkeit, die etwa 2x so viel Reichweite wie andere Lösungen ermöglichen, die ausschließlich BLE einsetzen.

Für eine vollständige Evaluierungslösung besteht die Möglichkeit einer direkten Verbindung der BOOST-CC2564MODA-Platine mit TI-LaunchPad™-Entwicklungskits und BoosterPack-Plug-in-Modulen wie: MSP-EXP432P401R, CC3200AUDBOOST und CC31XXEMUBOOST. Darüber hinaus ist ein zertifizierter und lizenzfreier TI-Bluetooth-Stack (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) für die MSP430™- und MSP432™-MCUs verfügbar.

Merkmale
  • Dual-Mode-Bluetooth-Spezifikation v4.1 (Bluetooth und Bluetooth Low Energy)

  • Integrierte Antenne auf CC2564MODA zur direkte Einsatzbereitschaft

  • FCC-, IC- und CE-zertifiziert mit zertifiziertem und lizenzfreiem TI-Bluetooth-Stack, Einführungshandbuch, Demos sowie UART- und PCM/I2S-Schnittstelle

  • Übertragungsleistung der Klasse 1.5 (+10 dBm) und hohe Empfindlichkeit (– 93 dBm typ.)

  • BoosterPack-Anschlüsse, die mit TI-LaunchPads und BoosterPacks kompatibel sind, wie z. B.:

    • MSP-EXP432P401R

    • CC3200AUDBOOST

    • CC31XXEMUBOOST

  • 1 BOOST-CC2564MODA-Platine mit TI-CC2564MODA-Baustein
  • MSP-EXP432P401R-, CC3200AUDBOOST- und CC31XXEMUBOOST-Platinen sind separat erhältlich

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV717P — Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, niedrigem IQ, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

 

WLAN-Produkte
CC2560 — Bluetooth® 4.0 mit erweiterter Datenrate (EDR) CC2564 — Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT CC2564MODA — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne CC2564MODN — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-CC2564MODA — Dual-mode Bluetooth CC2564 module with integrated antenna BoosterPack plug-in module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-CC2564MODA — Dual-mode Bluetooth CC2564 module with integrated antenna BoosterPack plug-in module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC2564 — Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT CC2564C — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver qualifiziert nach Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne CC2564MODN — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-CC2564MODA — TMP107-Temperatursensor Daisy-Chain-BoosterPack™-Einsteckmodul CC2564MODAEM — Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine CC2564MODNEM — Dual-Modus-Bluetooth®-CC2564-Modul – Evaluierungsplatine CC256XCQFN-EM — CC2564C Dual-Mode Bluetooth®-Controller – Evaluierungsmodul

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

close
Version: 5.20.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2021
Produkte
WLAN-Produkte
CC2564 — Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT CC2564C — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver qualifiziert nach Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne CC2564MODN — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-CC2564MODA — TMP107-Temperatursensor Daisy-Chain-BoosterPack™-Einsteckmodul CC2564MODAEM — Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine CC2564MODNEM — Dual-Modus-Bluetooth®-CC2564-Modul – Evaluierungsplatine CC256XCQFN-EM — CC2564C Dual-Mode Bluetooth®-Controller – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

Versionsinformationen

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

Neuheiten

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 03.03.2021
Weitere Dokumente CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) 30.08.2018
Benutzerhandbuch Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) 02.11.2017
Benutzerhandbuch TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 30.10.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB
Evaluierungsplatine
CC31XXEMUBOOST — Erweitertes Emulationskit für SimpleLink™ Wi-Fi ® CC31xx BoosterPack™-Steckmodul CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200-Modul-BoosterPack

Referenzdesigns

Referenzdesign
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Referenzdesign für Audioquelle mit Bluetooth und MSP-MCU TIDA-00554 — Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CC256XB-BT-SP — Bluetooth Service Pack für CC256xB CC256XMS432BTBLESW — TI Dual-Mode-Bluetooth-Stack auf MSP432-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos