CC2650RC

SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650-Fernbedienung

CC2650RC

Jetzt bestellen

Überblick

Kaufen Sie die CC2650RC, wenn Sie eine zusätzliche Fernbedienung benötigen, nachdem Sie eines der beiden unten aufgeführten Entwicklungspakete erworben haben:

  • CC2650RC-BLEDEV: CC2650RC Entwicklungspaket für Fernbedienung mit Bluetooth® Low Energy
  • CC2650RC-RF4CEDEV: CC2650RC Entwicklungspaket für Fernbedienung mit ZigBee® RF4CE™

Das SimpleLink™ CC2650 Fernbedienungs-Kit für drahtlose Mikrocontroller (MCU) ist eine All-in-One-Lösung für die Entwicklung von sprachbasierten Bluetooth® Low Energy-, ZigBee® RF4CE™- oder Multi-Standard-Fernbedienungen mit den drahtlosen MCUs CC2640, CC2620 bzw. CC2650. Darüber hinaus bietet das CC2650RC-Fernbedienungskit Flexibilität und lässt sich über DevPack-Plug-in-Module mit dem SimpleLink SensorTag-Ökosystem verbinden.

Zusammen mit dem SimpleLink SensorTag Debugger DevPack (CC-DEVPACK-DEBUGGER) wird alles, was Sie für den Einstieg in die Entwicklung benötigen, mit Hardware, Software einschließlich RemoTI für RF4CE und dem BLE-Stack™ für die Bluetooth Smart-Entwicklung, sowie technischer Dokumentation und E2E™ Online-Support von TI bereitgestellt.

Entwickler können den geringen Stromverbrauch der SimpleLink ULP-Plattform nutzen, um eine Fernbedienungslösung mit erweiterten Funktionen wie „Find Me“, Gesten- und Zeigefunktionen, Sprachsteuerung und mehr ohne Beeinträchtigung der Batterielaufzeit zu entwickeln.

Das CC2650RC unterstützt die Entwicklung von Fernbedienungen mit Sprachunterstützung, einschließlich:

Besuchen Sie www.ti.com/rc zum Einstieg in die Entwicklung mit den drahtlosen SimpleLinks-MCUs von TI für Fernbedienungen einschließlich CC2640, CC2620 und CC2650.

Merkmale
  • Ein Entwicklungskit unterstützt sowohl sprachbasierte Bluetooth Low Energy- als auch ZigBee RF4CE-Fernbedienungen
  • Übertragen Sie Ihre Sprachdaten mit der mitgelieferten Software RemoTI und BLE-Stack an eine Android Smartphone-App oder einen PC
  • Ermöglichen Sie eine einfache Entwicklung mit den DevPack Debugger-Plug-in-Modulen (separat erhältlich)

SimpleLink™ Multi-Standard-Fernbedienungs-Kit CC2650
Kurzanleitung

Halbleiter
CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

BLE-HID-VOGATT-DONGLE — HID Voice-over GATT audio CC254x USB dongle - EVAL ONLY

Unterstützte Produkte und Hardware

BLE-HID-VOGATT-DONGLE HID Voice-over GATT audio CC254x USB dongle - EVAL ONLY

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

CC2650RC — SimpleLink™ Bluetooth® ZigBee® RF4CE™ CC2650 Fernbedienung mit geringem Stromverbrauch

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC2650RC Referenzdesign für Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® ZigBee® RF4CE™ CC2650 Fernbedienung mit geringem Stromverbrauch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC2650RC Referenzdesign für Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Treiber oder Bibliothek

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Halbleiter
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650-Fernbedienung CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™
Download-Optionen

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
Version: 2.02.08.12
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Halbleiter
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650-Fernbedienung CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™

Dokumentation

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

Versionsinformationen

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

Neuheiten

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat CC2650RC EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 12.07.2016
Technischer Artikel Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 29.06.2016
Weitere Dokumente CC2650RC Quick Start User's Guide 08.03.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch
Entwicklungskit
CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch REMOTI RF4CE-konformer Protokollstack

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos