CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P

Jetzt bestellen

Überblick

Die System-on-Module der MitySOM-AM62P-Familie verfügen über den Sitara-AM62Px-Prozessor von Texas Instruments. Das Modul umfasst (optional) eMMC-FLASH-, (optional) Octal- oder Quad-SPI-NOR-FLASH- und LPDDR4-RAM-Speichersubsysteme. Ein MitySOM-AM62P ist eine produktionsgeeignete Lösung, die auf langfristige Verfügbarkeit und Leistung ausgelegt ist.

Merkmale
  • Identische Anschlussbelegung, kompatibel mit den Modulen MitySOM-AM62 und MitySOM-AM62A von Critical Link
  • SODIMM-Edge-Steckverbinder mit 260 Pins
  • 8 GB LPDDR4, 256 GB eMMC, 256 MB Octal/Quad SPI NOR-Flash
  • Schnittstellenpalette, einschließlich 2x USB 2.0, 2x Industrial-Gigabit-Ethernet-MACs, MIPI und mehreren Display-Ausgängen
  • 38,1 mm x 69,6 mm    
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Critical Link LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MitySOM-AM62P — System-on-Module auf Basis von AM62P Arm Cortex-A53 mit Display, 3D-Grafiken und 4K-Video-Codec für HMI

Unterstützte Produkte und Hardware

MitySOM-AM62P — System-on-Module auf Basis von AM62P Arm Cortex-A53 mit Display, 3D-Grafiken und 4K-Video-Codec für HMI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

MitySOM-AM62P-DVK — Critical Link MitySOM-AM62P-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

MitySOM-AM62P-DVK — Critical Link MitySOM-AM62P-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Version: 12.01.00.28
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

Dokumentation

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
Support-Software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Critical Link LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.