PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P

PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P

Von: PHYTEC
Jetzt bestellen

Überblick

Das phyFLEX®-AM62P-SOM ist für kostengünstige HMI-Anwendungen der nächsten Generation, erweiterte Multimedia- und industrielle Steuerungsanwendungen optimiert. Es verfügt über eine leistungsstarke 3D-GPU, die bis zu 50 GFLOPS liefert, und eine dedizierte Hardware-Videoverarbeitungseinheit (Video Processing Unit, VPU), die 4K H.264/H.265-Codierung und -Decodierung für nahtloses Video-Streaming sowie flüssige Benutzerschnittstellen unterstützt. Mit Unterstützung von drei unabhängigen Displays (OLDI/LVDS, MIPI DSI und DPI), einer 4-Lane-MIPI-CSI-Kameraschnittstelle und robuster industrieller Konnektivität, einschließlich Dual-Gigabit-Ethernet mit TSN und bis zu 4x CAN-FD. Das phyCORE-AM62P bietet ein erstklassiges visuelles und vernetztes Erlebnis für großvolumige, leistungsorientierte integrierte Designs.

Merkmale
  • Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM und bis zu 128 GB eMMC
  • 2x Ethernet, 4x CAN-FD, 2x USB 2.0 OTG
  • Erweiterte Hardwaresicherheit 
  • 4x MIPI CSI, 3x Display (OLDI/LVDS, DSI) 
  • 3D-GPU
  • FPSC-Formfaktor von 37 mm × 40 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von PHYTEC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PFL-G-06 — phyFLEX-AM62Px SOM

Unterstützte Produkte und Hardware

PFL-G-06 — phyFLEX-AM62Px SOM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Version: 12.01.00.28
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

Dokumentation

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
Support-Software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an PHYTEC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.