TRDX-3P-VERDIN-AM62P

Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM)

TRDX-3P-VERDIN-AM62P

Jetzt bestellen

Überblick

The Verdin AM62P is an extension of the existing Verdin AM62 System on Module (SoM), designed for high-performance embedded 3D display applications, delivering up to 50 GFLOPS of graphical performance. With scalable Arm Cortex-A53 cores, multi-screen high-definition display support, 3D-graphics acceleration, 4K video acceleration, and extensive peripherals, the Verdin AM62P is ideal for a wide range of industrial applications.
The SoM offers a broad selection of interfaces, including GPIOs, I2C, SPI, USB, CAN FD, UART, along with MIPI DSI display and CSI camera interfaces. It also features a Gigabit Ethernet PHY with IEEE1588 support, plus a second Ethernet MAC with an RGMII interface for adding a second Gigabit Ethernet PHY on the carrier board, enabling dual Ethernet applications.
Targeting industries such as industrial automation, medical, transportation, and test and measurement, the Verdin AM62P is a versatile solution with advanced multimedia capabilities and robust connectivity.

Merkmale
  • Up to 8 GB LPDDR4 RAM and up to 32 GB eMMC
  • 2x Ethernet, 4x CAN-FD, 2x USB 2.0 OTG
  • Advanced hardware security 
  • 4x MIPI CSI, 3x Display (OLDI/LVDS, DSI)
  • 3D GPU
  • Dimensions 70 mm x 35 mm
  • Verdin form factor
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

IVY — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

Unterstützte Produkte und Hardware

IVY Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

VERDIN-AM62P — System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

Unterstützte Produkte und Hardware

VERDIN-AM62P System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Version: 12.00.00.27
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

Dokumentation

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Manifest of software components used with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • PADCFG drive strength adjustment through SYSCFG
  • LBIST/PBIST initiated in SBL EMMC
  • Enable WKUP-R5F ATCM
  • Watchdog support for DM R5/WKUP-R5F
  • Route SecProxy event for MCU cores
  • Add 8S-8S-8S protocol support
  • Interrupt mode in SCIClient
  • Move DM task stack allocation to application layer
  • Add WFI in MCU only mode to save power
Support-Software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos