VAR-3P-SOM-AM62P

VAR-3P-SOM-AM62P

Von: Variscite
Jetzt bestellen

Überblick

Das VAR-SOM-AM62P ist ein System on Module (SOM)/Computer on Module (COM), das eine Hochleistungs-CPU, Kosteneffizienz und fortgeschrittene Grafik- und Multimedialeistung miteinander kombiniert. VAR-SOM-AM62P ist eine Lösung für industrielle Embedded-Produkte und Multimedia-intensive Bausteine und wird von TI Sitara AM62P54 mit einem 1,4 GHz Quad Cortex™-A53 und 800 MHz Cortex-R5F-Echtzeit-Coprozessor betrieben. Die Konnektivitätsoptionen dieser hochintegrierten Plattform umfassen zertifiziertes Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/a/b/g/n) mit optionalem 802.15.4, BT/BLE 5.4, 4x CAN-FD, Dual Gigabit-Ethernet, Audio, Kameraeingang und Dual-USB. Die Plattform unterstützt industrielle Betriebstemperaturen von –40 °C bis 85 °C, erweiterte 3D-GPU mit OpenGL ES 3.2- und Vulkan 1.2-Unterstützung, H.264/H.265 HD-Videocodierung/-Decodierung und dreifache Display-Schnittstelle (MIPI-DSI + Dual LVDS). Das VAR-SOM-AM62P ist mit der VAR-SOM pin2pin-Familie kompatibel, die maximale Skalierbarkeit und modernste Funktionen bietet.

Merkmale
  • Ein Mitglied der VAR-SOM pin2pin-Familie, SO-DIMM-Modul mit 67,8 mm x 33 mm Größe
  • H.264/H.265 HD-Videocodierung/-Decodierung und 2D/3D-GPU
  • 2x USB 2.0 OTG, 2x GB-Ethernet, 4x CAN-FD
  • Zertifiziertes Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/a/b/g/n) mit optionalem 802.15.4 + BT 5.4/Bluetooth® Low Energy
  • 512 MB bis 4 GB LP-DDR4, 8 GB bis 128 GB eMMC-Speicher
  • Linux Yocto, Debian OS, Boot2Qt, Android, FreeRTOS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Variscite

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VAR-DVK-AM62P — Variscite AM62P System-on-Module-Entwicklungskit (SoM) mit Anzeige

Unterstützte Produkte und Hardware

VAR-DVK-AM62P Variscite AM62P System-on-Module-Entwicklungskit (SoM) mit Anzeige

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

VAR-SOM-AM62P — Variscite AM62Px-System-on-Module (SOM)

Unterstützte Produkte und Hardware

VAR-SOM-AM62P Variscite AM62Px-System-on-Module (SOM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

VAR-STK-AM62P — Variscite AM62Px System-on-Module-Evaluierungskit (SOM-Evaluierungskit)

Unterstützte Produkte und Hardware

VAR-STK-AM62P Variscite AM62Px System-on-Module-Evaluierungskit (SOM-Evaluierungskit)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Version: 12.01.00.28
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU

Dokumentation

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
Support-Software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Critical Link System-on-Module (SOM) für AM62P-Prozessoren PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC-phyCORE-AM62Px-System-on-Module (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px-System auf Modul SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex-Verdin-AM62Px-System-on-Module (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite-System-on-Module (SOM) für AM62P5-Arm-Cortex-A53-1,4-GHz-Prozessor mit 3D-GPU
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Variscite.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.