DAC38RF80EVM

DAC38RF80EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC38RF80EVM ist eine Platine zur Evaluierung der Digital-Analog-Wandler (DACs) DAC38RF80/84/90. Das EVM kann verwendet werden, um die Leistung des DAC mit einer Abtastrate von bis zu 9 GSPS zu evaluieren. Es ist für die Arbeit mit der FPGA-basierten Mustergeneratorkarte TSW14J56EVM (Rev B und höher) ausgelegt. Der verfügbare FMC-Anschluss auf dem EVM ermöglicht auch die Anbindung des DAC an FPGA-Entwicklungsplatinen von Drittanbietern. Ebenfalls erhältlich ist eine benutzerfreundliche Softwareschnittstelle zur Steuerung des DAC und des auf der Platine integrierten LMK04828-Takt-Chips über SPI.

Merkmale
  • Ermöglicht die Evaluierung von DAC38RF80/84/90 mit einer Abtastrate von bis zu 9 GSPS
  • Unterstützt eine SerDes-Signalrate von bis zu 12,5 Gbit/s über FMC
  • Zwei On-Chip-PLLs mit überlegenem Phasenrauschen zur Vereinfachung der Systemtaktgenerierung; unterstützt auch Modus mit externem Takt
  • AC-gekoppelter Ausgang mit 2:1 Impedanztransformator für die Wandlung von symmetrisch zu unsymmetrisch
  • Benutzerfreundliche Softwareschnittstelle und Tools zur Datenmustererzeugung


Netzteil
USB-Kabel

DC/DC-Wandler
LM27761 — Rauscharmer geregelter Inverter mit integriertem LDO TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse TPS62095 — Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit DCS-Control

 

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF80 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF84 — 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF90 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9

 

Hot-Swap-Controller
TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V), TPS7A8101 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A TPS7A85 — Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A85A — Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 Zweikanal, 14 Bit, 9 GSPS, 6x–24x interpolierend, 6 und 9 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01240 — S-Band-Radarsender mit RF-Abtastung – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 Zweikanal, 14 Bit, 9 GSPS, 6x–24x interpolierend, 6 und 9 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01240 — S-Band-Radarsender mit RF-Abtastung – Referenzdesign
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF80 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF83 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF85 — 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF86 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF87 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6,2 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GH DAC38RF89 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 &
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01215 — Stromversorgungs-Referenzdesign zur Optimierung von Spur und Phasenrauschen in RF-Abtast-DACs TIDA-01240 — S-Band-Radarsender mit RF-Abtastung – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 Zweikanal, 14 Bit, 9 GSPS, 6x–24x interpolierend, 6 und 9 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmodul DAC38RF82EVM — DAC38RF82 – interpolierender PLL-DAC, 1x-24x, zwei Kanäle, 14 Bit, 9 GSPS, 6 & 9 GHz – Evaluierungsm DAC38RF89EVM — DAC38RF89 Zweikanal, 14 Bit, 8,4 GSPS, 1x–24x interpolierend, 5 und 7,5 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmo

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF80 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF83 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF85 — 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF86 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF87 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6,2 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GH DAC38RF89 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 &
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01215 — Stromversorgungs-Referenzdesign zur Optimierung von Spur und Phasenrauschen in RF-Abtast-DACs TIDA-01240 — S-Band-Radarsender mit RF-Abtastung – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 Zweikanal, 14 Bit, 9 GSPS, 6x–24x interpolierend, 6 und 9 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmodul DAC38RF82EVM — DAC38RF82 – interpolierender PLL-DAC, 1x-24x, zwei Kanäle, 14 Bit, 9 GSPS, 6 & 9 GHz – Evaluierungsm DAC38RF89EVM — DAC38RF89 Zweikanal, 14 Bit, 8,4 GSPS, 1x–24x interpolierend, 5 und 7,5 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmo

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 24.03.2017
Zertifikat DAC38RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE 28.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos