PMP15002

PMP15002

Designdateien

Überblick

PMP15002 ist ein hocheffizientes, universelles Referenzdesign für AC-Eingang auf 5-V/3-A-Ausgang für kostenoptimierte Adapter- und Ladegerätanwendungen. Die Topologie ist ein primärseitig geregelter quasiresonanter Flyback mit synchroner Gleichrichtung.  Durch die Verwendung einer primärseitigen Regelung entfällt die Notwendigkeit eines optischen Kopplers oder anderer externer Kompensationskomponenten. Dieses Design kann Prüfungen auf leitungsgeführte und abgestrahlte EMI nach EN 55022 Klasse B bestehen. Der Wirkungsgrad und der Stromverbrauch ohne Last dieses Designs entsprechen dem EU-Verhaltenskodex, Version 5, Stufe 2.

Merkmale
  • Primärseitige Regelung macht Optokoppler überflüssig
  • Wirkungsgrad erfüllt COC V5 Stufe 2 und DOE 6 mit 150-mΩ-Kabel
  • Erfüllt CE- und RE-Spezifikationen nach EN 5022B mit nur 100-p-Y-Kondensator
  • Synchrongleichrichtung funktioniert mit primärseitiger Regelung
  • < 75 mW Stromverbrauch bei Nulllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15002.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3.2
Ausgangsleistung (W) 16
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC0.PDF (2637 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNL3.PDF (231 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNL2.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNL5.ZIP (546 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCM9.ZIP (954 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNL4.PDF (728 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNL1.PDF (355 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP15002 Test Results 19.09.2016
Technischer Artikel USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 04.10.2016
Technischer Artikel USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 23.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP11612 — CoC Tier 2 2016-konformes Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang und 5 V Ausgangssp PMP4403 — Referenzdesign für Adapter gemäß USB Type-C DFP-Ladegerät mit SSR-Regelung, 5 V Ausgangsspannung bei PMP4466 — DoE6- und CoC V5 Tier 2-konformes Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang und 5 V Au

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos