PMP23547

PMP23547

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Stromversorgung mit hoher Dichte, hohem Wirkungsgrad und einer Leistung von 8 kW. Die erste Stufe ist ein PFC-Wandler (Power Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur) im Dreiecksmodus (TCM) mit nachgeschaltetem Delta-Delta-verbundenem dreiphasigem Induktor-Induktor-Kondensator(LLC)-Wandler. Beide Leistungsstufen sind mit hochleistungsfähigen TI-Leistungsschaltern aus Galliumnitrid (GaN) implementiert. Der PFC verwendet einen dreiphasigen Totem-Pole-PFC in einem auf Nullstromerkennung (ZCD) basierenden Steuermechanismus. Die Steuerungsmethode arbeitet mit variabler Frequenz und erhält das Nullspannungsschaltung (ZVS) unter allen Betriebsbedingungen aufrecht. Die Steuerung wird mit dem Hochleistungs-Mikrocontroller TMS320F280039C und dem GaN-Feldeffekttransistor (FET) LMG3527R030 mit integrierter ZCD-Sensorik implementiert. Der Betriebsfrequenzbereich des Wandlers liegt zwischen 70 kHz und 1,2 MHz. Der LLC arbeitet zwischen 200 kHz und 1,5 MHz. Die Delta-Delta-Resonanztankverbindung stellt reduzierte RMS-Ströme (Root-Mean-Square) bereit. Die Steuerung wird mit dem Hochleistungs-Mikrocontroller TMS320F28P550SJ implementiert. Der LLC verwendet LMG3527R030-GaN-FETs auf der Primär- und LMG3100R017-GaN-FETs auf der Sekundärseite.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad bei Volllast: 97,5 %
  • Abmessungen: 700mm × 68,5mm × 32mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23547.1 PMP23547.2
Vin (Min) (V) 180 440
Vin (Max) (V) 305 460
Vout (Nom) (V) 450 48
Iout (Max) (A) 18 170
Ausgangsleistung (W) 8100 8160
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Boost- PFC Full Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT437.PDF (260 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO6521 — Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7742-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 2/2

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

TLV365 — Einzel-50-V-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung und Rail-to-Rail-Eingang u

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7480 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V Back-to-Back NFET, –55 bis 125 Grad Celsius

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21231 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM33625 — 2,5-A-Synchron-Abwärtsstrommodul, 3 bis 36 V Eingang, 1 bis 15 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF4132-Q1 — Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie, 12 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole
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
* Prüfbericht GaN-Based 8kW 3-Phase Totem-Pole PFC and 3-Phase LLC Reference Design PDF | HTML 10.03.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos