PMP40069

PMP40069

Designdateien

Überblick

Das PMP40069 ist ein Referenzdesign für tragbare DLP-Pico-Projektoren. Es verfügt außerdem über ein Ladegerät für 3-zellige Batterien.  Die Batterie versorgt den Projektor mit Strom, wenn der Adapter nicht verfügbar ist. Die Lösung implementiert DLPA3000 PMIC/LED-Treiber, DLPC3438 Display-Controller und SMBus-Batterie-Abwärts-Aufwärts-Laderegler BQ25700A. Der DLPA3000 PMIC ist ein vollständig integrierter dedizierter PMIC/LED-Treiber, der alle analogen Stromversorgungsanforderungen des Systems bietet und RGB-LEDs mit einem Amp von 0~6 ansteuern kann. Das Abwärts/Aufwärts-Ladegerät ist kompatibel mit 5/9/12/15/20-V-Ausgangsadaptern. Das Ladegerät hat einen hohen Wirkungsgrad und liefert 3 A Ladestrom für eine 3-zellige Batterie.

Merkmale
  • Dedizierter PMIC/LED-Treiber mit allen analogen Stromversorgungsanforderungen des Systems
  • Maximaler Ausgangsstrom in Höhe von 6 A
  • Ladegerät für 3-zellige Batterie mit Eingangsspannung von 5/9/12/15/20 V
  • Maximaler Ausgangsstrom in Höhe von 3 A
  • Vollständig getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40069.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDC5.PDF (1165 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRN3.PDF (453 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRN2.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRN5.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDL6.ZIP (489 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRN4.PDF (4263 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRN1.PDF (753 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25700A — SMBus 1-4-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Systemleistungsüberwachung und Prozessor

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPA3000 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP3010 (0,3 720p) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3438 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD17483F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17578Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25402Q3A — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25404Q3 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25483F4 — -20 V, P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 1 mm, 245 mOhm, Gate-ESD-Schutz
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
* Prüfbericht PMP40069 Test Results 29.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos