PMP40496

PMP40496

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für ein 5-V-USB-Aufwärts-Ladegerät für 2 Zellen enthält ein Ladegerätesystem und einen 2-Zellen-Batteriehalter mit einem Messgerät, das per Kabel angeschlossen werden oder unabhängig arbeiten kann. Zu den wichtigsten Komponenten des Ladesystems gehören der BQ25883-A-Schnelllader, ein TUSB320LAI Typ-C mit CC-Logik, ein MSP430FR2433-Mikrocontroller (MCU), ein OLED-Display sowie USB Type-C- und Micro-B-Anschlüsse. Die Batterieanzeige ist der BQ28Z610, der in Kombination mit dem internen ADC von BQ25883 die Lade- und Batterieparameter anzeigt. Dieses Design kann über einen J5-Signalanschluss an Ihr eigenes System angeschlossen werden und ist damit eine schlüsselfertige Plug-in-Lösung. Das Design eignet sich für tragbare Elektronikanwendungen wie POS, Bluetooth®-Lautsprecher und tragbare Drucker.

Merkmale
  • Bidirektionales Laden und On-the-Go (OTG)-Betrieb für ein zweizelliges 5-V-USB-Batteriesystem
  • Unterstützt USB Typ-C-Dual-Role-Port (DRP) USB 3.0 und BC1.2
  • System kann in zwei unabhängige Teile unterteilt werden
  • OLED zeigt die Ladeparameter und den Batteriestatus in Echtzeit an
  • Einfaches Zusammenführen mit externen Systemen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40496.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 8.4
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 12.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT098.PDF (1808 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZE7.PDF (323 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZE6A.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZE9A.ZIP (2511 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFE4.ZIP (1242 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZE8.PDF (1341 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZE5A.PDF (458 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA181 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25882 — I2C-2-Zellen-2 A-Aufwärts-Batterielader für USB-Eingang in einem WCSP-Gehäuse mit Leistungszweig

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25883 — I2C-2-Zellen-2 A-Aufwärts-Batterielader für USB-Eingang in einem WQFN-Gehäuse mit Leistungszweig

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1,

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD351 — ESD-Schutzdiode mit 6,5-V/16-A-TLP-Klemmung im 0402-Gehäuse für USB 2.0, 1,8 pF, 3,3 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2EUSB30A — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit für USB 3.0, 0,7 pF, 3,6 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16327Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 4,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB320LAI — Kanallogik und Port-Steuerung mit Type-C-Konfiguration

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40496 — Referenzdesign für Aufwärtsladungssystem mit 2 Zellen und 5 V-USB

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.07.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40496 — Referenzdesign für Aufwärtsladungssystem mit 2 Zellen und 5 V-USB

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfj9/tidcfj9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFJ9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht 2-Cell Boost Charge System Reference Design With 5-V USB 02.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos