PMP41166

PMP41166

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein brückenloser, einphasiger, dreistufiger Flying-Cap-Totem-Pole-Wandler für die Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) mit 3,6 kW für M-CRPS-Server (Modular Hardware System Common Redundant Power Supply). Die PFC arbeitet im Continuous Conduction Mode (CCM) mit einem Spitzenwirkungsgrad von 99 %. Auf die Leistungsstufe folgt ein sehr kleiner Aufwärtswandler, der die Größe des Stützkondensators erheblich reduziert. Dieses Design enthält zudem Stromzählerfunktionen mit einer Genauigkeit von 0,5 % unter Verwendung von AMC1306 als Strommessbaustein, wodurch die Notwendigkeit externer ICs zur Leistungsmessung entfällt. Dieses Design bietet ebenfalls eine alternative kostengünstige Strommessoption mit dem TMCS1133. Das LMG3522-Topside-gekühlte GaN-Baustein mit integriertem Treiber und Schutz ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad und reduziert die Größe und Komplexität der Stromversorgung. Der C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller TMDSCNCD28P55X wird für alle erweiterten Steuerungen einschließlich PFC-Steuerung und Strommessung verwendet.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad (99 % Spitzenwirkungsgrad) und hohe Leistungsdichte
  • Neue Flying-Cap-Methode zum Spannungsausgleich
  • Einzelner Stromsensor sowohl für PFC-Steuerung als auch elektrische Zählung mit <0,5 % Genauigkeit
  • Enthält sehr kleinen Aufwärtswandler für längere Überbrückungszeit und weniger Platzbedarf
  • Einschaltstromsteuerung, wenn der Wechselstrom von der Dropout-Spannung zurückkehrt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41166.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 385
Iout (Max) (A) 9.35
Ausgangsleistung (W) 3599.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT239.PDF (1065 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEX1A.ZIP (311 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEX3A.ZIP (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEX2A.ZIP (8759 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC949A.ZIP (737 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEX0A.ZIP (2072 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEW9A.ZIP (1719 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28P559SG-Q1C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1306M05Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28P550SJC2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P550SGC2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 3.6kW 3-Level Flying Cap Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 19.03.2026

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP23338 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität PMP23537 Referenzdesign für brückenlosen CCM-TCM-Totem-Pole-PFC mit 3,6 kW und Multimodussteuerung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos