PMP4451

PMP4451

Designdateien

Überblick

This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.

Merkmale
  • Type C DFP Enabled @5V/3A
  • Fast Charger input supported
  • Fast Discharging with high voltage output
  • Automatic Attach/Detach Detection
  • High Discharging Current
  • High Integration and Low BOM
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4451.1 PMP4451.2
Vin (Min) (V) 3.9 3.9
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 5.1 12
Iout (Max) (A) 3 1.5
Ausgangsleistung (W) 15.3 18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY2.PDF (914 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIF5.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIF6.ZIP (711 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIF4.PDF (315 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC1G3157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25895 — I2C 1cell 5A Abwärts-Batterielader mit hoher Eingangsspannung und 3.1-A Boost mit HVDCP aktiviert

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61235P — Synchron-Aufwärtswandler mit 8 A-Talstrom und 5,1 V fester Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD16301Q2 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17575Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN
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
* Prüfbericht PMP4451 Test Results 19.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos