SIMPLELINK-CC32XX-SDK

SIMPLELINK-CC32XX-SDK

Downloads

Überblick

Das SimpleLink™ WLAN® CC32XX SDK enthält Treiber für die CC3220 und die programmierbare CC3235 MCU und Dokumente, die zur Verwendung der Lösung benötigt werden. Außerdem ist das Tool Flash Programmer enthalten, ein Befehlszeilenprogramm zum Flashen von Software und Konfigurieren von Netzwerk- und Softwareparametern (SSID, Zugangspunktkanal, Netzwerkprofil usw.) sowie System- und Benutzerdateien (Zertifikate, Webseiten usw.). Dieses SDK kann mit den SimpleLink WLAN CC3220 und CC3235 Launchpad™ Entwicklungskits von TI verwendet werden.

Das SDK bietet eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten. Alle Beispielanwendungen (HTTP, MQTT, Matter, Provisioning und mehr) im SDK werden auf dem integrierten Cortex™-M4 mit CCS IDE und ohne RTOS unterstützt. Darüber hinaus unterstützen einige der Anwendungen IAR, Free RTOS und TI RTOS.

Merkmale
  • 802.11 a/b/g/n: 2,4 und 5 GHz
  • 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy Koexistenz
  • Matter 1.0 im Open-Source-Projekt Matter (weitere Informationen unter TI.com/matter)
  • Verbesserte Sicherheit mit WPA3 und FIPS 140-2 Level 1 Zertifizierung
  • Erweiterung für Netzwerkterminal
    • Unterstützung der Einstellung des Ländercodes
    • Unterstützung von 5-GHz-Kanälen
    • Unterstützung von Antennendiversitätskonfigurationen
    • Unterstützung für Coex-Komprimierung
  • Internet-on-a-Chip-Beispielanwendungen
    • E-Mails von der SimpleLink WLAN-Lösung
    • Informationszentrum: Uhrzeit und Wetter aus dem Internet abrufen
    • https-Server: Hosten einer sicheren Internetseite auf der SimpleLink WLAN-Lösung
    • XMPP: IM-Chat-Client
    • Serielle Schnittstelle
  • WLAN-Beispielanwendungen, einfache WLAN-Konfiguration
    • Stationsmodi und AP-Modi
    • TCP/UDP
    • Sicherheit – unternehmensbezogen/persönlich, TLS/SSL
    • Energiemanagement - Tiefschlaf, Ruhezustand
  • Beispielanwendungen für MCU-Peripherie
    • Einschließlich Parallelkamera, I2S Audio, ADC, I2C, PWMs, JTAG-Flashen und mehr

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. LaunchPad™-Entwicklungskit kaufen
  2. Laden Sie das SimpleLink™ CC32xx SDK unten herunter. Wenn Sie für Matter entwickeln, laden Sie unsere SimpleLink Matter-Software herunter
  3. Beginnen Sie mit der SimpleLink™ Academy

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3220MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Durchsuchen Download-Optionen

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Onlineschulungen

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3100 Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor, Internet-der-Dinge-Lösung für MCU-Anwendungen CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 6 TLS/SSL CC3130 SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi ® Netzwerkprozessor mit Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockets CC3135 Drahtloser SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M3 Dualband Wi-Fi ® -Netzwerkprozessor CC3135MOD Drahtloses SimpleLink™-Prozessormodul, Arm Cortex-M3 (32 Bit) für Dualband-Wi-Fi®-Drahtlosnetzwerk CC3200 SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3200MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul CC3220MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120MOD Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ BOOSTXL-CC3135 BoosterPack™-Plug-In-Modul für drahtlosen SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135-Zweiband-Drahtlos-Netzwerkprozes

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 16
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Beratung zur Cybersicherheit TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 15.01.2022
Beratung zur Cybersicherheit FragAttacks - FRagmentation and AGgregation Attacks (Rev. A) 19.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 29.04.2021
Beratung zur Cybersicherheit SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 29.04.2021
Benutzerhandbuch SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 19.10.2020
Benutzerhandbuch SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 30.09.2020
Anwendungshinweis CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 29.09.2020
Anwendungshinweis SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Networking Subsystem Power Management (Rev. A) 17.08.2020
Beratung zur Cybersicherheit Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 05.06.2020
Whitepaper Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 06.12.2019
Technischer Artikel Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will PDF | HTML 21.02.2019
Weitere Dokumente SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 06.02.2019
Whitepaper How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 05.12.2018
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Whitepaper RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 11.05.2017
Benutzerhandbuch CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things TRM 08.02.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos