SPRC122

SPRC122

Downloads

Überblick

Die C62x/64x-FastRTS-Bibliothek ist eine optimierte Fließkomma-Funktionsbibliothek für C-Programmierer, die entweder TMS320C62x- oder TMS320C64x-Bausteine verwenden. Diese Routinen werden für gewöhnlich in rechenintensiven Echtzeitanwendungen verwendet, bei denen es auf die optimale Ausführungsgeschwindigkeit ankommt. Durch das Ersetzen der aktuellen Fließkomma-Bibliotheksfunktionen (RTS-Funktionen) durch die FastRTS-Bibliothek können Sie deutlich schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten erreichen, ohne vorhandenen Code umschreiben zu müssen.

Die Version umfasst zudem die C-Implementierung für einen Teil der Funktionen, die mit der FastRTS-Bibliothek verfügbar sind. Mithilfe der C-Codes können Benutzer diese Funktionen inline nutzen und so eine deutlich verbesserte Leistung erzielen.

Merkmale

Mathematische Funktionen mit einfacher und doppelter GenauigkeitUmwandlungsfunktionen mit einfacher und doppelter Genauigkeit
Fließkomma-AdditionFließkomma zu vorzeichenbehafteter 32-Bit-Ganzzahl
Vorzeichenbehaftete 32-Bit-Ganzzahl zu Fließkomma
Fließkomma-DivisionFließkomma zu vorzeichenbehafteter, ganzzahliger 40-Bit-Langzahl
Vorzeichenbehaftete, ganzzahlige 40-Bit-Langzahl zu Fließkomma
Fließkomma-MultiplikationFließkomma zu vorzeichenloser 32-Bit-Ganzzahl
Vorzeichenlose 32-Bit-Ganzzahl zu Fließkomma
Fließkomma-KehrwertFließkomma zu vorzeichenloser, ganzzahliger 40-Bit-Langzahl
Vorzeichenlose, ganzzahlige 40-Bit-Langzahl zu Fließkomma
Fließkomma-SubtraktionFließkomma mit doppelter Genauigkeit zu Fließkomma mit einfacher Genauigkeit
Fließkomma mit einfacher Genauigkeit zu Fließkomma mit doppelter Genauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

C62X-C64X-FAST-RTS — C62x/C64x fast run-time support (RTS) library - formerly SPRC122

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

C62X-C64X-FAST-RTS — C62x/C64x fast run-time support (RTS) library - formerly SPRC122

close
Aktuelle Version
Version: 1.42
Veröffentlichungsdatum: 02.02.2012

Current Windows installer

SHA-256-Prüfsumme

v1.40 Windows installer

SHA-256-Prüfsumme

Versionsinformationen

C62X-C64X-FAST-RTS

Treiber oder Bibliothek

SPRC122 — C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320C6201-EP — Verbessertes Produkt: C6201 – Festkomma-DSP SM320C6455-EP — Verbessertes Produkt: C6455 – Festkomma-DSP SMJ320C6201B — Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 — C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse TMS320C6202B — C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B — C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6211B — C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6412 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720 MHz, McBSP, McASP, I2cC, Ethernet TMS320C6414 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6414T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 1GHz, McBSP TMS320C6415 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6415T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6416T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6421 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM TMS320C6421Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8 Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, SDRAM TMS320C6424Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6452 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 900 MHz, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6454 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6455 — C64x+-Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64 Bit EMIFA, 32 und 16 Bit DDR2, Ethernet 1 Gb/s TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320C6474 — Digitaler Signalprozessor mit mehreren Kernen TMS320DM640 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM641 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM642 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6433 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6435 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6437 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6441 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6443 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6446 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip
SoC-Fahrassistenzsysteme
TMS320DM642Q — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q — Digital-Media-Prozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP
Download-Optionen

SPRC122 — C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 05.10.2008
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320C6201-EP — Verbessertes Produkt: C6201 – Festkomma-DSP SM320C6455-EP — Verbessertes Produkt: C6455 – Festkomma-DSP SMJ320C6201B — Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 — C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse TMS320C6202B — C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B — C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6211B — C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6412 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720 MHz, McBSP, McASP, I2cC, Ethernet TMS320C6414 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6414T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 1GHz, McBSP TMS320C6415 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6415T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6416T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6421 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM TMS320C6421Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8 Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, SDRAM TMS320C6424Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6452 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 900 MHz, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6454 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6455 — C64x+-Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64 Bit EMIFA, 32 und 16 Bit DDR2, Ethernet 1 Gb/s TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320C6474 — Digitaler Signalprozessor mit mehreren Kernen TMS320DM640 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM641 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM642 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6433 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6435 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6437 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6441 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6443 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6446 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip
SoC-Fahrassistenzsysteme
TMS320DM642Q — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q — Digital-Media-Prozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc122 or www.ti.com/lit/xx/sprc122/sprc122.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC122. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TMS320C62x/64x FastRTS Library Programmer's Reference 27.02.2003

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos