STARD-3P-STAR-TIGER

STAR-Dundee STAR-Tiger-Stromversorgung für SpaceFibre unter Verwendung von strahlungsfesten Stromver

STARD-3P-STAR-TIGER

Jetzt bestellen

Überblick

STAR-Tiger ist ein hochleistungsfähiger SpaceFibre-Routing-Switch, Teil des Hi-SIDE-Projekts der Europäischen Union und ausgezeichnet mit dem „Innovation in Space Award“ des European Space Forum. Die Stromversorgungsplatine in der STAR-Tiger-Einheit speist die primären Stromschienen für das für die Implementierung des Routing-Switches eingesetzten Xilinx KU060 FPGA. Die STAR-Tiger-Stromversorgungsplatine setzt für die robuste Stromversorgung für Hochleistungsrechner und Netzwerke in Raumfahrzeugen strahlungsfeste Stromversorgungsbausteine von Texas Instruments ein.

Merkmale
  • Kernversorgung: 2 × TPS7H4001-SP
  • Hilfsversorgungen: 4 × TPS50601A SP, 1 × TPS7H1101A-SP
  • Redundante Leistungsumschaltung: TPS7H2201-SP
  • Ein-/Ausschaltreihenfolge, Fehlererkennung und Steuerung: LM139AQML-SP, SN54AC00-SP
DC/DC-Wandler
TPS50601A-SP Radiation-hardened, QML-V, 3V to 7V input, 6A synchronous step-down converter TPS7H4001-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 3V to 7V input 18A synchronous step-down converter

 

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2201-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 1.5V to 7V input 6A eFuse

 

Komparatoren
LM139AQML-SP Radiation-hardened, QML-V, Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1101A-SP Radiation-hardened, QML-V, 1.5V to 7V input, 3A low-noise adjustable low-dropout (LDO) regulator

 

NAND-Gatter
SN54AC00-SP Radiation-hardened, QML-V, 4-channel 2-input, 2V to 6V NAND gates
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

Unterstützte Produkte und Hardware

STAR-TIGER-POWER STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 27.07.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP Einzel-Betrieb Evaluierungsmodul TPS7H1101SPEVM TPS7H1101SPEVM-Evaluierungsmodul TPS7H2201EVM-CVAL TPS7H2201-SP-Evaluierungsmodul mit 1,5 bis 7 V Eingangsspannung, 6 A Lastschalter und eFuse. TPS7H4001QEVM-CVAL Evaluierungsmodul für TPS7H4001 für 4 Kanäle, 72 A, Synchron-Abwärtswandler

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an STAR-Dundee Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.