TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAx5x1xQ15B5EVM-K-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es Benutzenden, die Fähigkeiten des zweikanaligen Hochleistungs-ADC TAA5412-Q1 von Texas Instruments, einem zweikanaligen TAC5412-Q1 oder TAC5411-Q1, einem einkanaligen Hochleistungs-Codec, zu testen. Andere aufgelistete Varianten werden ebenfalls unterstützt, bei denen Benutzende die U1-Einheit durch den gewünschte Baustein ersetzen können. Das Evaluierungsmodul wird mit der AC-MB gekoppelt, einer flexiblen Hauptplatine, welche dem EVM Strom, Steuerungsdaten und digitale Audiodaten bereitstellt.

Merkmale
  • Vollständiges Evaluierungskit für TAC5x12-Q1 (Zweikanal-Codec), TAC5x11-Q1 (Einkanal-Codec) oder TAA5412-Q1 (Zweikanal-ADC).
  • Hochleistungs-Mono/Stereo-Codec-Dynamikbereich: 120 dB DAC und 110 dB ADC oder Standardleistung 106 dB DAC und 102 dB ADC
  • Auf der Platine integrierte Mikrofone bereitgestellt für Sprachaufzeichnungstests
  • Direkter Zugriff auf digitale Audiosignale und Steuerschnittstelle für einfache Integration des Endsystems
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
  • Integrierte Diagnoseszenarien für den analogen Audioeingang
Audio-CODECs
TAC5311-Q1 — Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannungse TAC5412-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 112-dB-A/D-Wandler, 120-dB-D/A-Wandler, Hochspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.01.2024
Zertifikat TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos