TIDA-00113

Ansteuerung von GSPS-A/D-Wandlern im Ein- oder Zweikanal-Modus für Anwendungen mit großer Bandbreite

TIDA-00113

Designdateien

Überblick

This design is intended to help the system designer in understanding tradeoffs and optimizing implementation for driving the Giga-Sample-Per-Second ADC with balun configurations for wideband applications.  The tradeoffs considered include balun construction, insertion loss, dynamic performance, configurability, and ease of implementation.  Topology and layout play a critical role in optimizing system performance, which is why these designs can help to reduce designs cycles.

Merkmale
  • Simplifies system design
  • Clarifies ADC operational modes
  • Measured system performance
  • Uses variety of wideband baluns
  • Shows tradeoffs by mode
  • Recommends optimized layout
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU175A.PDF (1238 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR303.ZIP (827 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC197.ZIP (25472 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR302.ZIP (1001 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC10D1000Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC10D1500Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000RF12-Bit-, dualer 1,0-GSPS- oder einfacher 2,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600RFAnalog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual-1,6-GSPS oder Einzel-3,2-GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800RF12-Bit-, duale 1,8-GSPS- oder einfache 3,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D500RF12-Bit-, dualer 500-MSPS- oder einfacher 1,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D800RF12-Bit-, dualer 800-MSPS- oder einfacher 1,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Driving GSPS ADCs in Single- or Dual-Channel Mode Design Guide (Rev. A) 01.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos