TIDA-01172

TIDA-01172

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht Energieeinsparungen für MSP430-FRAM-Bausteine oder andere Systeme, die eine Einschalthysterese verwenden. TIDA-01172 verwendet einen einstellbaren LDO und eine RC-Zeitverzögerung, um von einer höheren Anlaufspannung zur endgültigen energieeffizienten Betriebsspannung zu schalten.

Merkmale
  • Geringe Verlustleistung durch Betrieb mit der Minimalspannung von 1,8 V anstelle der benötigten Anlaufspannung von 2 V
  • Keine zusätzlichen aktiven Komponenten erforderlich
  • Restwelligkeitsfreie und rauscharme Lösung (keine Schaltregler und nur ein LDO)
  • Erhältlich als BoosterPack, kann aber auf eine kleine Lösungsgröße reduziert werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC02.PDF (620 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN13.PDF (73 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN11.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCH5.ZIP (345 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN12.PDF (513 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN10.PDF (197 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3982Hochpräziser Spannungsregler mit niedrigem Dropout, 300 mA mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

Dieses Referenzdesign ermöglicht Energieeinsparungen für MSP430-FRAM-Bausteine oder andere Systeme, die eine Einschalthysterese verwenden. TIDA-01172 verwendet einen einstellbaren LDO und eine RC-Zeitverzögerung, um von einer höheren Anlaufspannung zur endgültigen energieeffizienten (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 Daughterboard LMG3410
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 Daughterboard LMG3410
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
* Designleitfaden Dynamic Voltage Scaling Power Solution for MSP430 Single Channel LDO Ref Design 15.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos