TIDM-3DGRAPHICS-QVGA

TIDM-3DGRAPHICS-QVGA

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates how to implement three-dimensional (3-D) graphics on a QVGA LCD using the low-power and performance MSP430F5529 microcontroller as well as the ultra-low-power MSP430FR5969 FRAM microcontroller. This implementation is made possible by using free and optimized software drivers and math libraries available in MSP430ware™. Using the floating-point and fixed-point libraries in MSPMATHLIB and IQmathLib respectively, developers can improve the math performance in MSP430™ and potentially increase battery life in a number of applications.

Merkmale
  • Real-time 3-D graphics on a QVGA TFT LCD with 262-K colors from Kentec Display
  • Resistive touch screen interface with built-in calibration routine
  • Driver library and graphics library components simplify code development
  • IQmathLib fixed-point software libraries and MSPMATHLIB Floating-point software libraries optimized math performance on MSP430™ microcontrollers
  • Source code contains projects for Code Composer Studio™ and IAR Embedded LaunchPad™ workbench
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU557.PDF (5077 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRD16.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC924.ZIP (774 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD15.ZIP (321 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2041B — 0,5 A Ladevorgang, ±25 % ILIMIT-Genauigkeit, 2,7–5,5 V, 70 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

This reference design demonstrates how to implement three-dimensional (3-D) graphics on a QVGA LCD using the low-power and performance MSP430F5529 microcontroller as well as the ultra-low-power MSP430FR5969 FRAM microcontroller. This implementation is made possible by using free and optimized (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Entwicklungskit

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

This reference design demonstrates how to implement three-dimensional (3-D) graphics on a QVGA LCD using the low-power and performance MSP430F5529 microcontroller as well as the ultra-low-power MSP430FR5969 FRAM microcontroller. This implementation is made possible by using free and optimized (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC923 — QVGA 3-D Graphics on Ultra Low Power Microcontrollers Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern

TIDC923 — QVGA 3-D Graphics on Ultra Low Power Microcontrollers Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc923 or www.ti.com/lit/xx/tidc923/tidc923.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC923. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden QVGA 3D Graphics on MSP430 Microcontrollers Design Guide 25.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos