TIDM-SMBUS

TIDM-SMBUS

Designdateien

Überblick

Dieses Design verwendet vorhandene Launchpad-Evaluierungskits und BoosterPack-Plug-in-Module, um die Implementierung eines SMBus-basierten Systems mit der MSP430-SMBus-Bibliothek von Texas Instruments zu demonstrieren.

Merkmale

• Energieeffizient
• Kostengünstig
• Zeigt die Implementierung von smbuslib als Master und Slave
• Verwendet den TMP006, um die Temperatur von Objekten aus der Ferne zu messen
• Einfache LED-Dimmer-Implementierung mit MSP430 als SMBus-Slave
• Benutzerfreundliche GUI

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU741.PDF (2382 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDF6.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDF7.ZIP (3282 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC971.ZIP (883 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDF5.ZIP (269 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A21366 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), 0,75 Ω Ron, 1,8-V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP006 — Kontaktloser Infrarot-Thermopile-Temperatursensor im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS773 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V mit RESET mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

Dieses Design verwendet vorhandene Launchpad-Evaluierungskits und BoosterPack-Plug-in-Module, um die Implementierung eines SMBus-basierten Systems mit der MSP430-SMBus-Bibliothek von Texas Instruments zu demonstrieren.

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Daughterboard LMG3410
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Daughterboard LMG3410

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC970 — SMBus Design Using Low Power Microcontroller Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch

TIDC970 — SMBus Design Using Low Power Microcontroller Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.03.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc970 or www.ti.com/lit/xx/tidc970/tidc970.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC970. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden SMBus Design Using MSP430 Design Guide 05.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos