TIDA-01434

TIDA-01434

Designdateien

Überblick

Dieses isolierte, 3,65 mm dünne Referenzdesign ermöglicht hochintegrierte Hochleistungslösungen mit bipolaren Eingängen und einem 24-Bit-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler (ADC). Moderne Analogeingangsmodule benötigen hohe Leistung in verschiedenen Aspekten, wie z. B. höhere Kanaldichte bei gleicher Raumgröße, was einen geringeren Stromverbrauch und einen größeren Betriebstemperaturbereich zugleich erfordert.

Merkmale
  • Leistungsbewertung von integrierter isolierter Stromversorgung, Technologie und invertierender Ladungspumpe in Verbindung mit dem hochpräzisen Delta-Sigma-ADC ADS124S08
  • Isoliertes Stromversorgungsdesign mit einer 3,3-V-Backplane-Stromversorgungsquelle
  • Transformatorloses hochintegriertes Design mit 3,65 mm Gesamthöhe
  • Vergleich der effektiven Auflösung der ADS124S08-Datenblattwerte, der Referenzkonfiguration und des zu prüfenden Designs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01434.1 TIDA-01434.2 TIDA-01434.3
Vin (Min) (V) 3 3 3
Vin (Max) (V) 3.6 3.6 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3 -2.5 2.5
Iout (Max) (A) .05 .01 .01
Ausgangsleistung (W) .165 .025 .025
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Other Linear Regulator^Other Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDP2A.PDF (3883 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV07.PDF (1466 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV06.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV09A.ZIP (2179 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC6.ZIP (568 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV08.PDF (4187 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV05A.PDF (732 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM27762 — Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G04 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A87 — Rauscharmer 2-kanaliger anpassbarer Spannungsregler, PSRR-Wert hoch, 500 mA, extrem geringer Dropout

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G125 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS124S08 — 24 Bit-, 4-kSPS-, 12-Kanal-Delta-Sigma-ADC mit PGA und Spannungsreferenz zur Sensormessung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF6225 — Hochpräzise Spannungsreferenz, 2,5 V, 3 ppm/°C, mit integriertem Puffer & Aktivierungspin

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

Dieses isolierte, 3,65 mm dünne Referenzdesign ermöglicht hochintegrierte Hochleistungslösungen mit bipolaren Eingängen und einem 24-Bit-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler (ADC). Moderne Analogeingangsmodule benötigen hohe Leistung in verschiedenen Aspekten, wie z. B. höhere Kanaldichte bei (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
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
* Designleitfaden Isolated, Transformerless, Bipolar Supply for 24-Bit ADCs Reference Design (Rev. A) 23.08.2018
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos