TIDA-00359

TIDA-00359

Designdateien

Überblick

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and SFDR performance.

Merkmale
  • Frequency ranges from 300MHz to 4.8GHz
  • Low noise VCO ~ 133dBc/Hz
  • Low jitter: 0.35ps
  • This reference design is tested and includes an evaluation board, configuration software and User's Guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU829.PDF (374 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRD90.PDF (1262 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRD89.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRD92.ZIP (10461 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRD93.ZIP (3548 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRD91.PDF (6792 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRD88.PDF (1278 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54327Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38513Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 3 A, mit Power Good & Aktivierung für 1,8 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74901Einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Goo

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

TRF3765Rauscharme Integer-N/Fractional-N-PLL mit integriertem VCO und bis zu 8 Ausgängen, 300–4800 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 4,0 GSPS mit HF-Abtastung – Evaluierungsmodul

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00359 Taktgebungs-Referenzdesign für GSPS-ADCs TIDA-01015 4-GHz-Takt-Referenzdesign für 12-Bit-Highspeed-ADCs in digitalen Oszilloskopen und Drahtlos-Testern TIDA-01017 Referenzdesign für Highspeed-Mehrkanal-ADC-Takt für Oszilloskope, Drahtlos-Tester und Radareinheiten
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC12J4000EVM ADC12J4000 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 4,0 GSPS mit HF-Abtastung – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00359 Taktgebungs-Referenzdesign für GSPS-ADCs TIDA-01015 4-GHz-Takt-Referenzdesign für 12-Bit-Highspeed-ADCs in digitalen Oszilloskopen und Drahtlos-Testern TIDA-01017 Referenzdesign für Highspeed-Mehrkanal-ADC-Takt für Oszilloskope, Drahtlos-Tester und Radareinheiten
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
* Designleitfaden Clock Solution for GSPS ADCs Design Guide 06.03.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00359 Gerber 06.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos