TIDA-01015

TIDA-01015

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01015 ist ein Referenzdesign für eine Taktlösung für Highspeed-GSPS-ADCs mit direkter HF-Abtastung. Dieses Design zeigt die Bedeutung der Abtasttaktfrequenz für die Erzielung eines hohen SNR für Eingangssignalfrequenzen in der zweiten Nyquist-Zone. Der ADC12J4000 ist ein 12-Bit-ADC mit HF-Abtastung und 4 GSPS mit einer Eingangsbandbreite von 3 dB bei 3,2 GHz, der Signale bis zu 4 GHz erfassen kann. Dieses Design zeigt eine Taktlösung für den ADC12J4000 mit TRF3765 zur Erzielung einer hohen SNR-Leistung bei hohen Eingangsfrequenzen, wie sie in Anwendungen wie digitalen Speicheroszilloskopen (DSO) und drahtlosen Prüfgeräten verwendet wird.

Merkmale
  • ADC-Taktlösung mit HF-Abtastung, 12 Bit, 4 GSPS
  • Erfassungsfähigkeit von Eingangssignalen bis zu 4 GHz
  • JESD204B-kompatible Taktlösung mit geringem Phasenrauschen für ADCs mit HF-Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCP0.PDF (929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP57.PDF (1635 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP56.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP59.ZIP (10463 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD06.ZIP (713 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP58.PDF (2245 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP55.PDF (399 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54327 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74901 — Einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Goo

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

TRF3765 — Rauscharme Integer-N/Fractional-N-PLL mit integriertem VCO und bis zu 8 Ausgängen, 300–4800 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 4,0 GSPS mit HF-Abtastung – Evaluierungsmodul

Das TIDA-01015 ist ein Referenzdesign für eine Taktlösung für Highspeed-GSPS-ADCs mit direkter HF-Abtastung. Dieses Design zeigt die Bedeutung der Abtasttaktfrequenz für die Erzielung eines hohen SNR für Eingangssignalfrequenzen in der zweiten Nyquist-Zone. Der ADC12J4000 ist ein 12-Bit-ADC mit (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00359 — Taktgebungs-Referenzdesign für GSPS-ADCs TIDA-01015 — 4-GHz-Takt-Referenzdesign für 12-Bit-Highspeed-ADCs in digitalen Oszilloskopen und Drahtlos-Testern TIDA-01017 — Referenzdesign für Highspeed-Mehrkanal-ADC-Takt für Oszilloskope, Drahtlos-Tester und Radareinheiten
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 4,0 GSPS mit HF-Abtastung – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00359 — Taktgebungs-Referenzdesign für GSPS-ADCs TIDA-01015 — 4-GHz-Takt-Referenzdesign für 12-Bit-Highspeed-ADCs in digitalen Oszilloskopen und Drahtlos-Testern TIDA-01017 — Referenzdesign für Highspeed-Mehrkanal-ADC-Takt für Oszilloskope, Drahtlos-Tester und Radareinheiten
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
* Designleitfaden 4GHz Clock for 12Bit High Speed ADCs in DSO and Wireless Testers Ref Design 14.12.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00359 — Taktgebungs-Referenzdesign für GSPS-ADCs TIDA-01016 — Taktungsreferenzdesign für RF-Abtast-ADCs in Signalanalysatoren und Drahtlos-Testern TIDA-01017 — Referenzdesign für Highspeed-Mehrkanal-ADC-Takt für Oszilloskope, Drahtlos-Tester und Radareinheiten TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos