TIDA-00403

TIDA-00403

Designdateien

Überblick

The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed with the click of a mouse. The ultrasonic burst generation characteristics as well as detection algorithms can be user modified to fit specific use cases in industrial and measurement applications allowing users to overcome the limitations of other fixed function sensors while simultaneously increasing reliability of the measurements. Two GPIOs on the TLV320AIC3268 are automatically triggered indicating a transmitted and received ultrasonic burst. With a host MCU monitoring these GPIOs, the time of flight can be extracted.

Merkmale
  • Prototyping using off-the-shelf EVMs with host computer for low cost evaluation and design
  • miniDSP with Pure Path Studio for high level of flexibility and fast time to market
  • 40KHz ultrasonic generation at 96KHz Fs Sample Rate; 192KHz Fs available for higher ultrasonic frequencies
  • Detection path inducing Chebychev filter and peak detector eliminates false triggering due to background noise
  • Automatic GPIO triggering for Time of Flight (TOF) calculation with host MCU
  • Includes a getting started/design guide and tested Pure Path Studio Process flow example for getting started
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAN9.PDF (1595 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUAO0.PDF (1278 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH36.PDF (1710 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH35.PDF (282 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH38.ZIP (12 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAY3.ZIP (3900 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH37.PDF (1840 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH34.PDF (545 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

SRC4392High-End-Abtastratenwandler

Datenblatt: PDF
Audio-CODECs

TLV320AIC3268Extrem energieeffizienter Stereo-Audiocodec, TLV320AIC3268

Datenblatt: PDF
Audio-DACs

PCM5242Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Multiplexer & Encoder

SN74LVC2G157Einfach-Datenselektoren/-multiplexer, 2 Leitungen auf 1 Leitung

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA93062-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA9517400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Wiederholer mit 2-Bit-Pegelumsetzung und abgeschalteter hoher Impedanz

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9539I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G042-Kanal-Wechselrichter, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G125Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Tri-State-Ausgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G126Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G172-Kanal-Puffer, 1,65 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBT32532-kanaliger analoger Multiplexer, 5 V, 4:1, mit TTL-Eingängen

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T245Bus-Transceiver, zwei Bit, 2-DIR-Pin, zwei Versorgungsspannungen, mit konfigurierbarer Spannungsumse

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0101Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 1 Bit, autom. Richtungserkennung + ESD-Schutz bis +/– 15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0102Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0104EBidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0104VBidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0104V-Q1Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 4 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00403 Referenzdesign für Entfernungsmessungen per Ultraschall mit dem TLV320AIC3268-miniDSP-Codec

TIDCAY4 TIDA-00403 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.09.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00403 Referenzdesign für Entfernungsmessungen per Ultraschall mit dem TLV320AIC3268-miniDSP-Codec

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcay4 or www.ti.com/lit/xx/tidcay4/tidcay4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAY4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ultrasonic Distance Measurement Using TLV320AIC3268 miniDSP CODEC Design Guide 21.09.2015
* Designleitfaden TIDA-00403 Test Results 21.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos