TIDA-010019

TIDA-010019

Designdateien

Überblick

Temperaturerfassungsanwendungen, die ein Thermoelement (TC) verwenden, erfordern einen präzisen lokalen Temperatursensor, um eine hohe Genauigkeit zu erreichen. In diesem Referenzdesign werden Lösungen für Designherausforderungen wie Kaltstellenkompensation (CJC) oder ein analoges TC-Frontend mit extrem geringem Stromverbrauch erläutert und behandelt. Die Leistung in Bezug auf Stromverbrauch und Genauigkeit ist für präzise 4- bis 20-mA-Sensoren optimiert und demonstriert gleichzeitig die Leistung verschiedener CJC- und TC-Frontend-Implementierungen.

Merkmale
  • TC-Frontend mit extrem geringem Stromverbrauch: < 200 µA
  • RTD-Typleistung mit Silizium-Temperatursensoren
  • 16-Bit-ADC für eine Auflösung von 0,05 °C
  • Vergleich verschiedener CJC-Lösungen
  • TC-Temperatur von – 270 °C bis 1200 °C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEE1A.PDF (4160 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZC5.PDF (540 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZC4.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZC7.ZIP (1712 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFD4.ZIP (381 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZC6.PDF (2097 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZC3.PDF (649 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70 — Snaloger Temperatursensor, 0,1 C, -5,19 mV/C, hochpräzise abgestimmte Paare, Ausgangsfreigabepin

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

TMP235 — Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT01 — 2-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP117 — Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA317 — Präzisions-Instrumentenverstärker, MicroPower (50 µA), Nulldrift (75 µV Offset, 0,3 µV/˚C), RRO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS727 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, niedriger Ruhestrom mit Enable

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22946 — Lastschalter mit einstellbarer Strombegrenzung, 5,5 V, 0,15 A, 400 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355 — Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS112U04 — 16-Bit, 2-kSPS, 4-Kanal, niedriger Stromverbrauch, kompakter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, 2x IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7142 — 12-Bit 140-kSPS 2-Kanal Nanopower-SAR-ADC mit 1,8-V-Betrieb im QFN-Gehäuse, 1,5 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LPV821 — Präziser Nanopower-Verstärker, 650 nA, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF2125 — Driftarme, energieeffiziente Reihenspannungsreferenzen mit einem geringen Platzbedarf und Clean-Star

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFK3 — TIDA-010019 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010019 — RTD-Ersatz für Kaltstellenkompensation in einem Temperatursensor – Referenzdesign

TIDCFK3 — TIDA-010019 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010019 — RTD-Ersatz für Kaltstellenkompensation in einem Temperatursensor – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfk3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfk3/tidcfk3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFK3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden RTD Replacement for Cold Junction Compensation Reference Design (Rev. A) 13.09.2019
Anwendungshinweis RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 22.07.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010018 — Isolierte Stromversorgungs- und Datenschnittstelle für energieeffiziente Anwendungen – Referenzdesig

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos