TIDA-010047

TIDA-010047

Designdateien

Überblick

Dieses vollständig getestete Referenzdesign beschreibt eine hocheffiziente AC-DC-Adapterlösung mit hoher Leistungsdichte und einem großen Eingangsspannungsbereich (100 bis 240 V AC) für Laptop-Adapter und Smartphone-Ladegeräte. Das Design besteht aus einer Frontend-TM-Schaltung (Transition Mode, Übergangsmodus) zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf Basis des UCC28056-Bausteins, gefolgt von einem Flyback-Regler mit aktiver Klemme zur isolierten DC-DC-Wandlung auf Basis des UCC28780-Bausteins.

Merkmale
  • Relativ kostengünstige Lösung
  • Lösung auf Basis des beidseitig geerdeten USB-Type-C®-Kabels
  • Relativ hohe Leistungsdichte mit Flyback-Topologie mit aktiver Klemme
  • Erfüllt die Effizienzstandards DoE Level VI und CoC V5 Tier 2
  • Robuster integrierter Schutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010047.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 100
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEM3.PDF (3169 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZD0.ZIP (248 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZC9B.ZIP (516 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZD2A.ZIP (7112 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFD7.ZIP (1309 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZD1.ZIP (1002 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZC8A.ZIP (490 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62177 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMC7111 — Einfach-Operationsverstärker, 11 V, 50 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2981-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, Batteriespeisung(40 V), einstellbare

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS65987D — USB TypeC® und USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern
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
* Designleitfaden 22-W/in3, 93.1% peak efficiency, 100-W USB-PD 3.0 AC/DC adapter reference design 27.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos