TIDA-010122

Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System

TIDA-010122

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign befasst sich mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Synchronisierungsdesign von aufkommenden 5G-adaptierten Anwendungen, wie z. B. mMIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), Phase-Array-Radar und Kommunikationsnutzlast. Das typische HF-Frontend enthält eine Antenne, einen rauscharmen Verstärker (LNA), einen Mischer, einen lokalen Oszillator (LO) im Analogbereich und einen Analog-Digital-Wandler, einen numerisch gesteuerten Oszillator (NCO) und einen digitalen Abwärtswandler (DDC) im Digitalbereich. Um eine Gesamtsynchronisierung des Systems zu erreichen, müssen diese digitalen Blöcke mit einem Systemtakt synchronisiert werden. Dieses Referenzdesign verwendet den Datenwandler ADC12DJ3200, um durch Synchronisierung des On-Chip-NCO mit SYNC~ einen Kanal-zu-Kanal-Versatz von weniger als 5 ps über mehrere Empfänger mit deterministischer Latenz zu erreichen, und verwendet die Funktion zur Einstellung der Öffnungsverzögerung (tAD Adjust) ohne Rauschen, um den Versatz weiter zu reduzieren. Dieses Design stellt auch eine Taktung mit sehr geringem Phasenrauschen basierend auf LMX2594-Breitband-PLL und LMK04828-Synthesizer sowie Jittercleaner bereit.

Merkmale
  • Analoges Hochgeschwindigkeits-Frontend mit vier Kanälen, 3,2 GSPS und 6 GHz
  • Die On-Chip-NCO-Synchronisierung ermöglicht die Synchronisierung über mehrere ADCs unter Verwendung von SYNC~
  • JESD204B-konformer Mehrkanal-Taktgeber
  • JESD204B unterstützt acht, 16 oder 32 JESD-Spuren und Datenraten von bis zu 12,8 Gbit/s pro Spur
  • Referenzdesign für ergänzende Stromversorgung mit einem Wirkungsgrad von >  85 % bei 12-V-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEQ6.PDF (11539 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZV7.PDF (2983 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZV6.PDF (241 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZV9.ZIP (74324 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFI4.ZIP (13521 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZV8.PDF (28658 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZV5.PDF (3461 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A83002 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD15571Q220-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS259264,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LV028AQ-Q1LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM95233Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu

Datenblatt: PDF
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC2G531-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMC6762Zweifacher CMOS-Komparator, MicroPower, Rail-to-Rail-Eingang, mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

LMK003043,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6401Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS821303-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ320012-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX259415-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LT012AQ-Q1LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH54018-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9534A8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A84Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

Dieses Referenzdesign befasst sich mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Synchronisierungsdesign von aufkommenden 5G-adaptierten Anwendungen, wie z. B. mMIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), Phase-Array-Radar und Kommunikationsnutzlast. Das typische HF-Frontend enthält eine (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-01021 Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-01021 Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
Evaluierungsplatine

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Dieses Referenzdesign befasst sich mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Synchronisierungsdesign von aufkommenden 5G-adaptierten Anwendungen, wie z. B. mMIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), Phase-Array-Radar und Kommunikationsnutzlast. Das typische HF-Frontend enthält eine (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01027 Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12, TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit TIDA-01442 Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

TSW14J57EVM Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01027 Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12, TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit TIDA-01442 Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Reference Design Synchronizing Data Converter DDC and NCO Features for Multi-cha 13.06.2019
Anwendungshinweis JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 16.08.2017
Analog Design Journal JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 28.04.2015
Anwendungshinweis Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 28.11.2001

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01027 Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12,

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos