TIDA-010241

Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel®

TIDA-010241

Designdateien

Überblick

FPGAs werden heute immer komplexer, um so anspruchsvolle Applikationen zu bedienen. Mit zunehmender Verarbeitungskapazität steigt die Anzahl der Stromschienen und die Leistungsanforderungen werden strenger. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen Leistungs-Management-ICs (PMICs) und Controller verwendet werden, die alle Schienen versorgen und Sequenzierung mit möglichst wenig Platzverbrauch ermöglichen.

Merkmale
  • Zweikanal-DCAP+Controller
  • Sechs Spannungsschienen und Sequenzierung vom PMIC
  • Kompakter Wandler mit Modulen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUDT0.PDF (3004 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

PDF | HTML
TIDUF01.PDF (1186 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAW3.PDF (1943 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAW2.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAW4.ZIP (8922 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA3.ZIP (6818 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAW1.PDF (2523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53688Zweikanaliger, 8-phasiger Abwärtsregler, digitaler Mehrphasenregler D-CAP+™ mit VR13.HC SVID und PMB

Datenblatt: PDF
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650861Benutzerprogrammierbarer 3-Wandler, 3-Controller, 4-LDO und 3-Lastschalter Power-Management-IC (PMIC

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM5D1806Ausgangsleistungsmodul für 4,5 bis 15 V Eingangsspannung und zwei Ausgängen mit je 6 A bzw. 1 Aus

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95410RRBIntelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

FPGAs werden heute immer komplexer, um so anspruchsvolle Applikationen zu bedienen. Mit zunehmender Verarbeitungskapazität steigt die Anzahl der Stromschienen und die Leistungsanforderungen werden strenger. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen Leistungs-Management-ICs (PMICs) und Controller (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 Daughterboard LMG3410
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 Daughterboard LMG3410

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Flexible Power Reference Design for High-Performance Xilinx and Intel FPGA PDF | HTML 22.09.2022
* Designleitfaden High-End Corner Radar Reference Design PDF | HTML 12.11.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digitale Stromversorgungsoftware
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
IPG-UI IPG-UI-EVM-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos