TIDA-01042

TIDA-01042

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine modulare Batterietestlösung, die Benutzern die Flexibilität bietet, Batterien mit verschiedenen Stromstärken mit einem einzigen Design zu testen. Dieses Design nutzt das Referenzdesign TIDA-01041 und stellt zwei 100-A-Batterietester bereit, die unabhängig arbeiten oder parallel geschaltet werden können, um den maximalen Ausgangsstrom von 100 A auf 200 A zu erhöhen. Dieses Design beschreibt die Designtheorie, die Teileauswahl und die Optimierung dieser Lösung.

Merkmale
  • Modulares Design für 200 A maximale Ladung und Entladung
  • Hochpräzise Kalibrierungssteuerung mit einer Genauigkeit von 0,02 % bei der Vollausschlag-Stromregelung und 0,02 % bei der Spannungsregelung
  • Eingangsspannung (Bus) von 8 V bis 16 V und Ausgangslast (Batterie) von 0 V bis 4,2 V (max. 5 V)
  • Bis zu vier integrierte mehrphasige bidirektionale Abwärts-/Aufwärtsregler (LM5170-Q1) und Treiber für Laden und Entladen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUER4.PDF (3214 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZT2.PDF (528 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZT1.PDF (241 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZT4.ZIP (5260 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFH8.ZIP (1271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZT3.PDF (7810 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZT0.PDF (1357 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4053A-Q1 — 3-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5118 — Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-75 V, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5170-Q1 — Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2664 — 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM7705 — Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4561 — Energieeffizienter Volldifferenzverstärker, 60 MHz, großer Versorgungsspannungsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

LM6142 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 17 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA828 — Präzisions-Instrumentenverstärker, 50 μV Offset, 7 nV/√Hz Rauschen, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04-Q1 — Einzelner 1,65-V bis 5,5 V-Wechselrichter für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131A04 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC mit 4 Kanälen, 24 Bit und 128 kSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80004 — Ultrakompakter DAC mit echten 16 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA827 — Operationsverstärker, rauscharmer, hochpräzise, JFET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV07 — Präziser, rauscharmer Operationsverstärker, 36 V, Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzungsgatter

SN74LV1T00 — POSITIVE-NAND-Gate/Logikpegelumsetzer mit 2 Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzungsgatter

SN74LV1T32 — POSITIVE-OR-GATE für Einfachstromversorgung mit 2 EINGÄNGEN und Logikpegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Dieses Referenzdesign bietet eine modulare Batterietestlösung, die Benutzern die Flexibilität bietet, Batterien mit verschiedenen Stromstärken mit einem einzigen Design zu testen. Dieses Design nutzt das Referenzdesign TIDA-01041 und stellt zwei 100-A-Batterietester bereit, die unabhängig arbeiten (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
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
* Designleitfaden Modular Battery Tester Reference Design for 50-A, 100-A, and 200-A Applications 31.05.2019
Technischer Artikel Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 21.06.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5

Software-Entwicklung

Support-Software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Delta-Sigma-ADC-EvaluaTIon-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos