TIDA-010089

TIDA-010089

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine rauscharme, effiziente, bidirektionale Stromversorgung mit einer Genauigkeit von weniger als ± 0,02 % bei der Strom- und Spannungsregelung im Vollausschlag (FS). Das Design nutzt eine analoge Rückkopplungsschleife für eine präzise Stromregelung und implementiert eine Spannungsverfolgungsschaltung, um die Verlustleistung in der linearen Stufe für den Quellmodus zu minimieren. Diese Implementierung ermöglicht eine Ausgangsleistung von 120 W und eine Senke bis zu 25 W.

Merkmale
  • Rauscharme lineare Ausgangsstufe, 3 mVpp Ausgangsrauschen bei 20 MHz Bandbreite
  • Präzise Strom- und Spannungsregelung mit einer Genauigkeit von über ± 0,02 % bei Vollausschlag
  • Maximale Leistung während des Quellenbetriebs: 120 W
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010089.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 8
Ausgangsleistung (W) 120
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous^Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF39.PDF (1254 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME24.PDF (652 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME23.PDF (349 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME26.ZIP (5145 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME25.ZIP (5145 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME22.PDF (2213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX4053 — Analoger 3-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik, ±12 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM393 — Zweifach-Differenzialkomparator, für kommerzielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5146 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2664 — 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR38010 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA818 — Energieeffizienter (350 µA) Präzisions-Instrumentenverstärker mit Überspannungsschutz von ±60 V (Ver

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC70502 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 1 LSB INL, 14 Bit, SPI-Spannungsausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF54 — Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3050 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1801 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 18 V

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP708 — Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 10 und 30 Grad Celsius Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Dieses Referenzdesign demonstriert eine rauscharme, effiziente, bidirektionale Stromversorgung mit einer Genauigkeit von weniger als ± 0,02 % bei der Strom- und Spannungsregelung im Vollausschlag (FS). Das Design nutzt eine analoge Rückkopplungsschleife für eine präzise Stromregelung und (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Two-Quadrant, 15V, 8A, Programmable Linear DC Power Supply Reference Design PDF | HTML 19.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos