TIDA-010256

TIDA-010256

Designdateien

Überblick

In diesem Ultraschallübertragungs-Referenzdesign werden der fünfstufige Impulstransmitter TX7516 von TI und der Hochspannungs-Schalter TMUX9832 verwendet. Transmitter und Schalter sind auf 1:4-Art verbunden, um die kompakten Hardware-Designanforderungen für analoge Ultraschall-Frontend-Systeme mit hoher Kanalanzahl zu erfüllen. Dieses Design reduziert auch die Gesamtgröße der Stromversorgung durch die Nutzung unserer hocheffizienten, platzsparenden Stromversorgungsmodule und SEPIC-Topologien.

Merkmale
  • Kompakte Größe, maximal 128 Kanäle, fünf- oder dreistufiger ± 80-V-Impulsausgang mit integriertem programmierbarem Strahlformer
  • Programmierbarer Transistorantriebsstrom zur Optimierung der Leistung der zweiten harmonischen Verzerrung
  • Dynamisches Energiemanagementsystem zur Optimierung des Übertragungsstromverbrauchs
  • Ein Taktzyklus kann den Zustand aller Schaltkanäle während Scans mit Interwoven-Input-Routingtopologie aktualisieren
  • Hochspannungsschaltkreis mit maximal ± 80 V, 300 mA Ausgangsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC2.PDF (2138 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME33.ZIP (976 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME32.PDF (366 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME35.ZIP (36913 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX3.ZIP (3814 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME34.ZIP (12834 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME31.ZIP (1738 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX9832 — 32-Kanal-Switch mit Latch-up-Immunität für 220 V Hochspannung 1:1, 5 V Spannungsversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

LMK00304 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A94 — Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM2431 — Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK6D — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVDS-Oszillator

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM63603 — Kompaktes 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC53401 — 1-kanaliger intelligenter DAC, 10 Bit, Spannungsausgang, mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerator und K

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschall-AFEs

TX7516 — 16-kanaliger fünfstufiger Transmitter
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
* Designleitfaden 128-Channel Ultrasound Transmitter System Reference Design PDF | HTML 08.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos